Přístroj přepěťové ochrany - TTC-6-TVSD-C-48DC-PT-I - 2906849

Jemná přepěťová ochrana s integrovaným ukazatelem stavu pro jeden signálový vodič s uzemněným potenciálem odběru.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Výkresy



Diagram  

Diagram

Výkres v měřítku  

Výkres v měřítku



Schéma zapojení  

Schéma zapojení

Zpět nahoru

Rozměry

Výška 92 mm
Šířka 6,2 mm
Hloubka 69,5 mm (vč. nosná lišta 7,5 mm)
Zpět nahoru

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 85 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -40 °C ... 85 °C
Výška ≤ 4000 m (amsl (nad nulovou hladinou))
Krytí IP20 (s koncovým krytem)
Zpět nahoru

Všeobecné

Materiál pouzdra PBT
Třída hořlavosti podle UL 94 V-0
Barva dopravní šedá A RAL 7042
Způsob montáže Nosná lišta: 35 mm
Provedení Modul nosné lišty, jednodílný
Směr působení Line-Earth Ground
Zpět nahoru

Ochranný obvod

Zkušební třída IEC C3
Jmenovité napětí UN 48 V DC
Nejvyšší trvalé napětí UC 53 V DC
37 V AC
Jmenovitý proud 10 A (60 °C)
Provozní proud IC při UC ≤ 5 µA
Proud ochranným vodičem IPE ≤ 5 µA
Jmenovitý proud svodiče In (8/20) μs (vodič-země) 90 A
Ochranná úroveň Up (vodič-země) ≤ 80 V (C3 - 18 A)
Doba odezvy tA (vodič-země) ≤ 1 ns
Tlumení vkládání aE, asym. typ. 0,3 dB (≤ 1 MHz / 150 Ω)
Mezní frekvence fg (3dB), asym. (PE) ve 150 Ohm-Systému typ. 3,5 MHz
Kapacita (vodič-země) 1 nF
Odpor na jednu větev ≤ 100 mΩ
Hlášení přepěťová ochrana defektní opticky
Odolnost proti přetížení rázovým proudem (vodič-země) C3 - 18 A
Zpět nahoru

Data připojení

Typ připojení Svorky Push-in
Délka odstranění izolace 8 mm
Průřez vodiče ohebný 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče tuhý 0,2 mm² ... 4 mm²
Průřez vedení AWG 24 ... 12
Zpět nahoru

Normy a určování

Normy/předpisy IEC 61643-21 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modifikováno + A2:2012
EN 61643-21 2001 + A1:2009 + A2:2013
Zpět nahoru

Environmental Product Compliance

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27140201
eCl@ss 4.1 27130801
eCl@ss 5.0 27130801
eCl@ss 5.1 27130801
eCl@ss 6.0 27130800
eCl@ss 7.0 27130807
eCl@ss 8.0 27130807
eCl@ss 9.0 27130807
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 2.0 EC000943
ETIM 3.0 EC000943
ETIM 4.0 EC000943
ETIM 5.0 EC000943
ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
Zpět nahoru

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30212010
UNSPSC 7.0901 39121610
UNSPSC 11 39121610
UNSPSC 12.01 39121610
UNSPSC 13.2 39121620
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít