Přístroj přepěťové ochrany typ 2 - VAL-US 60/O - 2906279

Svodič přepětí sestávající ze základny a ochranné hlavice s výkonovým varistorem, pro montáž na NS 35/7,5, 1kanálový

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Výkresy



Výkres v měřítku  

Výkres v měřítku
Zobrazována FM verze

Schéma zapojení  

Schéma zapojení



Zpět nahoru

Rozměry

Výška 77,1 mm
Šířka 17,6 mm
Hloubka 89,2 mm
Zpět nahoru

Okolní podmínky

Druh ochrany IP20
Krytí IP20 (pouze při použití všech svorek)
Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 80 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -40 °C ... 80 °C
Výška max. 2000 m
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) 5 % ... 95 %
Náraz (provoz) 25g (Polosinus / 11 ms / 3x X, Y, Z)
Vibrace (provoz) 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)
Zpět nahoru

Všeobecné

Zkušební třída IEC II
T2
EN Type T2
Ochranné cesty L-PEN
(L+) - (L-)
(L-) - PE
(L+) - PE
Způsob montáže Nosná lišta: 35 mm
Barva černá
Materiál pouzdra PBT
Stupeň znečištění 2
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Provedení Modul na nosnou lištu, dvoudílný, s možností zasunutí
Počet pólů 1
Hlášení přepěťová ochrana defektní opticky
Zpět nahoru

Ochranný obvod

Jmenovité napětí UN 60 V DC
-48 V DC (RRH)
Jmenovitá frekvence fN 50 Hz (60 Hz)
Nejvyšší trvalé napětí UC 75 V AC
100 V DC
Nejvyšší trvalé napětí UC (L-N) 75 V AC
100 V DC
Nejvyšší trvalé napětí UC (L-PEN) 75 V AC
100 V DC
jmenovitý zátěžový proud IL 80 A
Proud ochranným vodičem IPE ≤ 0,45 mA
Příkon Standby PC ≤ 35 mVA
Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs 15 kA
Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs (L-N) 15 kA
Jmenovitý proud svodiče In (8/20) μs (L-PEN) 15 kA
Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs 40 kA
Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs (L-N) 40 kA
Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs (L-PEN) 40 kA
Zkratuvzdornost ISCCR 25 kA
Ochranná úroveň Up ≤ 0,55 kV
Ochranná úroveň Up (L-N) ≤ 0,55 kV
Ochranná úroveň Up (L-PEN) ≤ 0,55 kV
Zbytkové napětí Ures ≤ 0,55 kV (při In)
≤ 0,425 kV (při 10 kA)
≤ 0,325 kV (při 5 kA)
≤ 0,275 kV (při 3 kA)
TOV reakce při UT 100 V AC (5 s / withstand mode)
TOV reakce při UT (L-N) 100 V AC (5 s / withstand mode)
TOV reakce při UT (L-PEN) 100 V AC (5 s / withstand mode)
Doba odezvy tA ≤ 25 ns
Doba odezvy tA (L-N) ≤ 25 ns
Doba odezvy tA (L-PEN) ≤ 25 ns
Maximální předjištění při průchozí kabeláži V 80 A AC (gG)
Maximální předjištění při připojení odbočkou vedení 125 A AC (gG)
Zpět nahoru

Data připojení

Typ připojení Šroubové připojení
Závit šroubu M5
Utahovací moment 4,5 Nm
30 lbf-in. (UL)
Délka odstranění izolace 16 mm
Min. průřez vodiče, ohebný 1,5 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný 25 mm²
Min. průřez vodiče, tuhý 1,5 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý 35 mm²
Průřez vedení AWG 15 ... 2
10 ... 2 (UL)
Typ připojení Šroubové připojení
Závit šroubu M5
Utahovací moment 4,5 Nm
30 lbf-in. (UL)
Délka odstranění izolace 16 mm
Min. průřez vodiče, ohebný 1,5 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný 25 mm²
Min. průřez vodiče, tuhý 1,5 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý 35 mm²
Průřez vedení AWG 15 ... 2
10 ... 2 (UL)
Zpět nahoru

Specifikace UL

Typ SPD 4CA
Maximální trvalé napětí MCOV 75 V AC
Maximální trvalé napětí MCOV (L-N) 75 V AC
Maximální trvalé napětí MCOV (L-G) 75 V AC
Maximální trvalé napětí MCOV (L+) - (L-) 100 V DC
Maximální trvalé napětí MCOV (L+/L-) - G 100 V DC
Jmenovité napětí 60 V DC
Ochranné cesty L-L
L-G
(L+) - (L-)
(L+) - G
(L-) - G
Systém pro rozvod energie Single phase
Ochrana jmenovitého napětí VPR 500 V
Ochrana jmenovitého napětí VPR (L-N) 0,5 kV
Ochrana jmenovitého napětí VPR (L+) - (L-) 0,33 kV
Ochrana jmenovitého napětí VPR (L+/L-) -G 0,33 kV
Měřené omezovací napětí MLV (L-N) 630 V
Měřené omezovací napětí MLV 630 V
Jmenovitý proud svodiče In 10 kA
Jmenovitý proud svodiče In (L-N) 10 kA
Jmenovitý proud svodiče In (L+) - (L-) 10 kA
Jmenovitý proud svodiče In (L+/L-) - G 10 kA
Zpět nahoru

Zobrazení UL/dálkové hlášení

Provozní napětí 125 V AC
Provozní proud 1 A AC
Utahovací moment 2 lbf-in. ... 4 lbf-in.
Průřez vedení AWG 30 ... 14
Zpět nahoru

Data připojení UL

Průřez vedení AWG 10 ... 2
Utahovací moment 30 lbf-in.
Zpět nahoru

Environmental Product Compliance

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27130800
eCl@ss 4.1 27130800
eCl@ss 5.0 27130800
eCl@ss 5.1 27130800
eCl@ss 6.0 27130800
eCl@ss 7.0 27130805
eCl@ss 8.0 27130805
eCl@ss 9.0 27130805
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 5.0 EC000941
ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
Zpět nahoru

UNSPSC

UNSPSC 13.2 39121620
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít