Dohledové relé - EMD-BL-3V-400 - 2903525

Dohledové relé pro dohled na pořadí fází a asymetrie u třífázových napětí 400 V AC ±30 %, Window nebo Window s pořadím fází, 1 přepínač, se šroubovým připojením

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Požadavky na bezpečnost a dostupnost systému se stále bez ohledu na obor zvyšují. Ve strojírenství, chemickém průmyslu a technice budov jsou průběhy procesů stále rozsáhlejší. I na techniku energie jsou kladeny stále vyšší požadavky.
Pouze s jednotným stálým dohledem důležitých parametrů sítě a zařízení lze dosáhnout bezporuchový a tím hospodárný provoz. Pro zabránění následkům chyb nebo jejich udržení v mezích jsou v nabídce pro nejrůznější úkoly dohledu elektronická dohledová relé série EMD.
Provozní stavy jsou signalizovány barevnými LED, vyskytlé chyby se mohou přes plovoucí kontakt přenést do řídicí jednotky nebo odpojit část zařízení. Veškeré varianty přístrojů jsou vybaveny zpožděným vypnutím, aby mohly krátkodobě tolerovat měřené hodnoty mimo nastavený kontrolovaný rozsah.

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2903525
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 247 (C-5-2019)
GTIN 4046356747219
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,084 kg
Číslo celní sazby 85364900
Země původu AT (Rakousko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít