Akumulátor energie - MINI-BAT/24DC/0.8AH - 2866666

Akumulátor energie, olovo-AGM, technologie VRLA, 24 V DC, 0,8 Ah.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Výkresy



Blokové schéma  

Blokové schéma

Zpět nahoru

Rozměry

Šířka 67,5 mm
Výška 99 mm
Hloubka 107 mm
Zpět nahoru

Okolní podmínky

Druh ochrany IP20
Teplota prostředí (provoz) 0 °C ... 40 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava) 0 °C ... 40 °C
Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) 95 %
Zpět nahoru

Vstupní data

Jmenovité vstupní napětí 24 V DC
Vyrovnávací čas 20 min. (1 A)
7 min. (2 A)
Zpět nahoru

Výstupní data

Jmenovité výstupní napětí 24 V DC
Výstupní proud Imax 5 A
Paralelní zapojitelnost 5
Sériová schopnost přepínání ne
Výstupní zabezpečení 5 A
Zpět nahoru

Všeobecné

Technologie IQ ne
Likvidace Staré baterie se nesmí likvidovat spolu s domovním odpadem, ale je nutné je zlikvidovat v souladu s platnými národními předpisy. Je možné je také vrátit firmě Phoenix Contact nebo výrobci.
Čistá hmotnost 0,9 kg
Třída ochrany III
Druh ochrany IP20
Zpět nahoru

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 3 let
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27040600
eCl@ss 4.1 27040600
eCl@ss 5.0 27040600
eCl@ss 5.1 27040600
eCl@ss 6.0 27040600
eCl@ss 7.0 27050403
eCl@ss 8.0 27050403
eCl@ss 9.0 27050403
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 2.0 EC000382
ETIM 3.0 EC000382
ETIM 4.0 EC000357
ETIM 5.0 EC000357
ETIM 6.0 EC000357
ETIM 7.0 EC000357
Zpět nahoru

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211510
UNSPSC 7.0901 39121011
UNSPSC 11 39121011
UNSPSC 12.01 39121011
UNSPSC 13.2 26111715
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít