Měřicí převodník teploty - MACX MCR-SL-RTD-I-NC - 2865078

Teplotní převodník mění signály odporových teploměrů a odporů na analogové signály 0/4-20 mA. Volně programovatelné, galvanické 3cestné oddělení.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Výkresy



Blokové schéma  

Blokové schéma

Výkres v měřítku  

Výkres v měřítku



Piktogram  

Piktogram

Zpět nahoru

Upozornění

Omezení užívání EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download
Zpět nahoru

Rozměry

Šířka 12,5 mm
Výška 99 mm
Hloubka 114,5 mm
Zpět nahoru

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz) -20 °C ... 60 °C (libovolná montážní poloha)
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -40 °C ... 80 °C
Max. výška použití ≤ 2000 m
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) 5 % ... 95 % (bez kondenzace par)
Odolnost proti rušení EN 61000-6-2 Během rušivého vlivu může dojít k malým odchylkám.
Zpět nahoru

Vstupní data

Použitelné typy senzorů (RTD) Senzory Pt, Ni, Cu: 2, 3, 4vodičové
Rozsah měření teploty -200 °C ... 850 °C (Rozsah závislý na typu snímače)
Rozsah vstupního signálu 0 Ω ... 2000 Ω
Odpor vedení 50 Ω pro vedení
Napájecí proud senzorů 200 μA ... 1 mA
Rozsah oblasti měření > 50 K
Zpět nahoru

Výstupní data

Signální výstup proudový výstup
Konfigurovatelný/programovatelný ano
Výstupní signál proud 0 mA ... 20 mA
4 mA ... 20 mA
Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu ≤ 500 Ω
Výstupní zvlnění (proud) < 50 µASS
chování při chybě senzoru dle NE 43 nebo volně definovatelný
Konfigurovatelný/programovatelný ne
Zpět nahoru

Napájení

Napájecí jmenovité napětí 24 V DC
Rozmezí napájecího napětí 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)
Maximální příkon < 40 mA (24 V DC)
Ztrátový výkon < 1 W
Zpět nahoru

Všeobecné

Teplotní koeficient typický 0,01 %/K
Skoková odezva (0-99%) typ. 700 ms
≤ 1100 ms
Doladění Zero ± 5 %
Doladění necitlivosti ± 5 %
Ukazatel stavu LED zelená (napájecí napětí, PWR)
LED červená, blikající 2,4 Hz (chyba vedení, senzoru na vstupu nebo výstupu, ERR)
LED červená, blikající 1,2 Hz (servisní provoz, ERR)
LED červená, trvale svítící (chyba modulu, ERR)
Stupeň znečištění 2
Kategorie přepětí II
Rušivé vyzařování EN 61000-6-4
Materiál pouzdra PA 6.6-FR
Barva šedá
Název Vstup/výstup/napájení
Galvanické oddělení 2,5 kV (50 Hz, 1 min., zkušební napětí)
300 Veff (Jmenovité izolační napětí (kategorie přepětí II; stupeň znečištění 2, bezpečné oddělení podle EN 61010-1))
Název Vstup/výstup
Galvanické oddělení 375 V (Špičková hodnota podle EN 60079-11)
Název Vstup/napájení
Galvanické oddělení 375 V (Špičková hodnota podle EN 60079-11)
Shodnost Shoda CE, dodatečně EN 61326-1
ATEX  II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc X
UL, USA / Kanada UL 508 Listed
UL 61010 Listed
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
Class I, Zone 2, skupina IIC T4
GL C, EMC1
Zpět nahoru

Data EMC

Název Elektromagnetické VF pole
Normy/předpisy EN 61000-4-3
Název Rychlé tranzientní rušení (Burst)
Normy/předpisy EN 61000-4-4
Název Poruchové veličiny vedené v síti
Normy/předpisy EN 61000-4-6
Zpět nahoru

Normy a určování

Rušivé vyzařování EN 61000-6-4
Název Elektromagnetické VF pole
Normy/předpisy EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
Název Poruchové veličiny vedené v síti
Normy/předpisy EN 61000-4-6
Shodnost Shoda CE, dodatečně EN 61326-1
ATEX  II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc X
UL, USA / Kanada UL 508 Listed
UL 61010 Listed
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
Class I, Zone 2, skupina IIC T4
GL C, EMC1
Zpět nahoru

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27200200
eCl@ss 4.1 27200200
eCl@ss 5.0 27200200
eCl@ss 5.1 27200200
eCl@ss 6.0 27200200
eCl@ss 7.0 27200206
eCl@ss 8.0 27200206
eCl@ss 9.0 27210129
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 2.0 EC001446
ETIM 3.0 EC001446
ETIM 4.0 EC001446
ETIM 5.0 EC001446
ETIM 6.0 EC002919
ETIM 7.0 EC002919
Zpět nahoru

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211506
UNSPSC 7.0901 39121008
UNSPSC 11 39121008
UNSPSC 12.01 39121008
UNSPSC 13.2 41112105
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít