Převodník pro měřicí hlavice - MCR-FL-HT-T-I - 2864529

Hlavicový teplotní měřicí převodník MCR: Programovatelný převodník teploty napájený ze smyčky pro odporové teploměry, termočlánky, snímače odporu a napětí

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Výkresy



Výkres připojení  

Výkres připojení

Výkres připojení  

Výkres připojení



Blokové schéma  

Blokové schéma
Blokové schéma zapojení MCR-FL-HT-T-I

Výkres v měřítku  

Výkres v měřítku



Piktogram  

Piktogram

Schéma zapojení  

Schéma zapojení



Zpět nahoru

Podmínky okolí

Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 85 °C
Druh ochrany IP00
IP66 (Vestavěno do připojovací hlavice)
Odolnost proti rušení EN 61326-1 (IEC 61326) a NAMUR NE 21
Zpět nahoru

Vstupní data

Konfigurovatelný/programovatelný ano, s možností programování
Použitelné typy senzorů (RTD) Pt-, Ni- (100,500,1000); minimální rozsah měření 10 K
Použitelné typy senzorů (TC) B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U; minimální rozsah měření 50 K/500 K
Lineární rozsah odporu Odporové snímače 10 Ω až 400 Ω a 10 Ω až 2000 Ω; minimální rozsah měření 10 Ω/100Ω
Technika připojení 2-, 3-, 4-vodič
Zpět nahoru

Výstupní data

Název výstupu proudový výstup
Počet výstupů 1
Konfigurovatelný/programovatelný ano
Výstupní signál proud 4 mA ... 20 mA
20 mA ... 4 mA
Výstupní proud při zlomení drátu ≤ 3,6 mA popř. ≥ 21 mA (možnost nastavení)
Výstupní proud při zkratu ≤ 3,6 mA popř. ≥ 21 mA (nastavitelný, ne pro termočlánky)
Rozsah výstupního proudu při překročení max. nebo min. meze měřicího rozsahu ≤ 20,5 mA / ≥ 3,8 mA (lineární vzestup/pokles)
Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu max.(Vnapájení - 8 V) / 0,025 A (proudový výstup)
Zpět nahoru

Napájení

Název napájení ze smyčky
Rozmezí napájecího napětí 8 V DC ... 35 V DC
Maximální příkon < 3,5 mA
Zpět nahoru

Data připojení

Typ připojení Šroubové připojení
Délka odstranění izolace 8 mm
Závit šroubu M3
Průřez vodiče tuhý 0,2 mm² ... 1,75 mm²
Průřez vodiče ohebný 0,2 mm² ... 1,75 mm²
Průřez vedení AWG 24 ... 15
Zpět nahoru

Všeobecné

Přenosová chyba odporového teploměru 0,2 K (Pt 100, Ni 100), 0,5 K (Pt 500, Ni 500), 0,3 K (Pt 1000, Ni 1000)
Přenosová chyba termoelektrického článku typ. 0,5 K (K, J, T, E, L, U), 1,0 K (N, C, D), 2,0 K (S, B, R)
Přenosová chyba snímače odporu ± 0,1Ω (10...400 Ω), ± 1,5 Ω (10...2000 Ω)
Přenosový chyba snímače napětí ± 20 µV (-10...100 mV)
Skoková odezva (10-90%) < 2 s
Zpoždění zapnutí 6 s
Zkušební napětí vstup/výstup 2 kV (50 Hz, 1 min.)
Elektromagnetická slučitelnost Souladu se směrnicí EMC
Rušivé vyzařování EN 61326-1 (IEC 61326) a NAMUR NE 21
Odolnost proti rušení EN 61326-1 (IEC 61326) a NAMUR NE 21
Barva zelená
Materiál pouzdra Polykarbonát PC
Montážní poloha libovolně
Pokyn pro montáž Připojovací hlavice dle DIN 43729 tvar B
Konfigurace použitím balíčku konfiguračního software MCR-PI-CONF-WIN
Shodnost CE shoda
UL, USA / Kanada Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
Zpět nahoru

Normy a určování

Elektromagnetická slučitelnost Souladu se směrnicí EMC
Rušivé vyzařování EN 61326-1 (IEC 61326) a NAMUR NE 21
Odolnost proti rušení EN 61326-1 (IEC 61326) a NAMUR NE 21
Přípojka podle normy CUL
Shodnost CE shoda
UL, USA / Kanada Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
Zpět nahoru

Environmental Product Compliance

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27200200
eCl@ss 4.1 27200200
eCl@ss 5.0 27200200
eCl@ss 5.1 27200200
eCl@ss 6.0 27200200
eCl@ss 7.0 27200206
eCl@ss 8.0 27200206
eCl@ss 9.0 27210129
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 2.0 EC001446
ETIM 3.0 EC001446
ETIM 4.0 EC001446
ETIM 5.0 EC001446
ETIM 6.0 EC002919
ETIM 7.0 EC002919
Zpět nahoru

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211506
UNSPSC 7.0901 39121008
UNSPSC 11 39121008
UNSPSC 12.01 39121008
UNSPSC 13.2 41112105
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít