Spínací zesilovač - MINI MCR-SL-NAM-2RNO - 2864105

Konfigurovatelný spínací zesilovač NAMUR pro bezdotykové přibližovací iniciátory, plovoucí a odporově zatěžované spínací kontakty. Na výstupní straně 2 spínače, se šroubovou svorkou

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Výkresy



Blokové schéma  

Blokové schéma

Výkres v měřítku  

Výkres v měřítku



Zpět nahoru

Upozornění

Omezení užívání EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download
Zpět nahoru

Rozměry

Šířka 6,2 mm
Výška 93,1 mm
Hloubka 102,5 mm
Zpět nahoru

Podmínky okolí

Teplota prostředí (provoz) -20 °C ... 65 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -40 °C ... 85 °C
Max. výška použití ≤ 2000 m
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) 5 % ... 95 % (bez kondenzace par)
Druh ochrany IP20
Odolnost proti rušení EN 61000-6-2 Během rušivého vlivu může dojít k malým odchylkám.
Zpět nahoru

Napájení

Název Napájení
Napájecí jmenovité napětí 24 V DC
Rozmezí napájecího napětí 19,2 V DC ... 30 V DC (K rozvodu napájecího napětí může být použit konektor sběrnice na nosnou lištu (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, obj. č. 2869728), k osazení na nosnou lištu 35 mm podle normy EN 60715.)
Maximální příkon < 25 mA
Příkon < 600 mW
Zpět nahoru

Data připojení

Typ připojení Šroubové připojení
Délka odstranění izolace 12 mm
Závit šroubu M3
Průřez vodiče tuhý 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče ohebný 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vedení AWG 26 ... 12
Zpět nahoru

Všeobecné

Počet kanálů 1
Ukazatel stavu LED dioda červená (chybová hlášení)
LED dioda žlutá (hlášení o stavu relé)
Galvanické oddělení Zesílená izolace podle EN 61010-1
Kategorie přepětí II
Stupeň znečištění 2
Izolační pevnost 150 V AC (Vstup / reléové výstupy (zesílená izolace))
Zkušební napětí vstup/výstup/napájení 1,5 kV (50 Hz, 1 min.)
Elektromagnetická slučitelnost Souladu se směrnicí EMC
Rušivé vyzařování EN 61000-6-4
Odolnost proti rušení EN 61000-6-2 Během rušivého vlivu může dojít k malým odchylkám.
Barva zelená
Materiál pouzdra PBT
Montážní poloha libovolně
Shodnost CE shoda
ATEX  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X
UL, USA / Kanada Osvědčení UL 508
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
Certifikát lodního stavitelství DNV GL TAA00000N1
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 2
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 2
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 2
Zpět nahoru

Data EMC

Název Elektromagnetické VF pole
Normy/předpisy EN 61000-4-3
Kritérium hodnocení A
Název Rychlé tranzientní rušení (Burst)
Normy/předpisy EN 61000-4-4
Kritérium hodnocení A
Název Poruchové veličiny vedené v síti
Normy/předpisy EN 61000-4-6
Kritérium hodnocení A
Zpět nahoru

Normy a určování

Elektromagnetická slučitelnost Souladu se směrnicí EMC
Rušivé vyzařování EN 61000-6-4
Přípojka podle normy CUL
Název Elektromagnetické VF pole
Normy/předpisy EN 61000-4-3
Kritérium hodnocení A
Normy/předpisy EN 61000-4-4
Název Poruchové veličiny vedené v síti
Normy/předpisy EN 61000-4-6
Kritérium hodnocení A
Galvanické oddělení Zesílená izolace podle EN 61010-1
Shodnost CE shoda
ATEX  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X
UL, USA / Kanada Osvědčení UL 508
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 2
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 2
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 2
Zpět nahoru

Environmental Product Compliance

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27210100
eCl@ss 4.1 27210100
eCl@ss 5.0 27210100
eCl@ss 5.1 27210100
eCl@ss 6.0 27210100
eCl@ss 7.0 27210120
eCl@ss 8.0 27210120
eCl@ss 9.0 27210120
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 4.0 EC002653
ETIM 5.0 EC002653
ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
Zpět nahoru

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211506
UNSPSC 7.0901 39121008
UNSPSC 11 39121008
UNSPSC 12.01 39121008
UNSPSC 13.2 39121008
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít