Zástrčka přepěťové ochrany - PT 2XEX(I)-24DC-ST - 2838225

Ochranné konektory PT s jističem pro dva 2vodičové signální obvody Ex-i provozované bez zemního potenciálu. Jmenovité napětí: 24 V DC, způsobilé pro HART.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Výkresy



Aplikační výkres  

Aplikační výkres

Aplikační výkres  

Aplikační výkres



Aplikační výkres  

Aplikační výkres

Diagram  

Diagram



Výkres v měřítku  

Výkres v měřítku
Obrázek ukazuje kompletní modul, sestávající ze základny a hlavice

Piktogram  

Piktogram



Schéma zapojení  

Schéma zapojení

Zpět nahoru

Rozměry

Výška 44,8 mm
Šířka 17,5 mm
Hloubka 51,7 mm
Dělicí jednotka 1 HM
Výška kompletního modulu 90 mm
Šířka kompletního modulu 17,7 mm
Hloubka kompletního modulu 65,5 mm
Zpět nahoru

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 85 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -40 °C ... 85 °C
Výška ≤ 2000 m (amsl (nad nulovou hladinou))
Krytí IP20
Zpět nahoru

Všeobecné

Materiál pouzdra PA 6.6
Třída hořlavosti podle UL 94 V-0
Barva blankytně modrá RAL 5015
Způsob montáže na základnu
Provedení Zástrčka
Počet pólů 4
Směr působení Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground
Svodič kontrolovatelný testovacím strojem CHECKMASTER od revize softwaru: od SW Rev. 1.00
Zpět nahoru

Ochranný obvod

Zkušební třída IEC C1
C2
C3
D1
Jmenovité napětí UN 24 V DC
Nejvyšší trvalé napětí UC 30 V DC
21 V AC
Jmenovitý proud 325 mA (40 °C)
Provozní proud IC při UC ≤ 5 µA
Proud ochranným vodičem IPE ≤ 4 µA
Jmenovitý proud svodiče In (8/20) μs (vodič-vodič) 10 kA
Jmenovitý proud svodiče In (8/20) μs (vodič-země) 10 kA
Impulzní rázový proud svodiče Iimp (10/350) µs (vodič-vodič) 1 kA
Impulzní rázový proud svodiče Iimp (10/350) µs (vodič-země) 2 kA (v součtu)
Celkový rázový proud Itotal (8/20) µs 20 kA
Celkový rázový proud Itotal (10/350) µs 2 kA
Rázový proud svodiče Imax (8/20) µs maximální (vodič-vodič) 10 kA
Rázový proud svodiče Imax (8/20) µs maximální (vodič-země) 20 kA (v součtu)
Jmenovitý impulsový proud Ian (10/1000)μs (vodič-vodič) 30 A
Omezení výstupního napětí při 1 KV/μs (vodič-vodič) spike ≤ 45 V
Omezení výstupního napětí při 1 KV/μs (vodič-země) spike ≤ 1 kV
Omezení výstupního napětí při 1 KV/μs (vodič-vodič) statické ≤ 45 V
Omezení výstupního napětí při 1 KV/μs (vodič-země) statické ≤ 1 kV
Zbytkové napětí při In (vodič-vodič) ≤ 45 V
Zbytkové napětí při Ian (10/1000)μs (vodič-vodič) ≤ 50 V
Ochranná úroveň Up (vodič-vodič) ≤ 45 V (C1 - 0,5 kV / 250 A)
≤ 50 V (C1 - 1 kV / 500 A)
≤ 60 V (C2 - 2 kV / 1 kA)
≤ 100 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
≤ 50 V (C3 - 10 A)
≤ 50 V (C3 - 25 A)
≤ 150 V (D1 - 1 kA)
Ochranná úroveň Up (vodič-země) ≤ 1 kV (C1 - 1 kV / 500 A)
≤ 1 kV (C2 - 2 kV / 1 kA)
≤ 1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA)
≤ 1 kV (D1 - 1 kA)
Doba odezvy tA (vodič-vodič) ≤ 1 ns
Doba odezvy tA (vodič-země) ≤ 100 ns
Tlumení vkládání aE, sym. typ. 0,5 dB (≤ 900 kHz / 50 Ω)
typ. 0,2 dB (≤ 300 kHz / 150 Ω)
typ. 0,1 dB (≤ 60 kHz / 600 Ω)
Mezní frekvence fg (3dB), sym. v 50 Ohm-systému typ. 4,5 MHz
Mezní frekvence fg (3dB), sym. ve 150 Ohm-systému typ. 1,6 MHz
Mezní frekvence fg (3dB), sym. v 600 Ohm-systému typ. 400 kHz
Odpor na jednu větev 2,2 Ω ±10 %
Hlášení přepěťová ochrana defektní není
Požadované předjištění maximální 315 mA (T)
Odolnost proti přetížení rázovým proudem (vodič-vodič) C1 - 0,5 kV / 250 A
C1 - 1 kV / 500 A
C2 - 2 kV / 1 kA
C2 - 10 kV / 5 kA
C3 - 10 A
C3 - 25 A
D1 - 1 kA
Odolnost proti přetížení rázovým proudem (vodič-země) C1 - 1 kV / 500 A
C2 - 2 kV / 1 kA
C2 - 10 kV / 5 kA
D1 - 1 kA
Odolnost proti přetížení střídavým proudem (vodič-zem) 10 A - 1 s
Zpět nahoru

Data připojení

Typ připojení Šroubová svorka (spojená se základnou)
Závit šroubu M3
Utahovací moment 0,5 Nm
Délka odstranění izolace 8 mm
Průřez vodiče ohebný 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče tuhý 0,2 mm² ... 4 mm²
Průřez vedení AWG 24 ... 12
Zpět nahoru

Normy a určování

Normy/předpisy EN 61643-21 A2:2013
EN 60079-0 2012
EN 60079-11 2012
EN 60079-26 2007
IEC 61643-21 A2:2012
IEC 60079-0 2011
IEC 60079-11 2011
IEC 60079-26 2006
Zpět nahoru

EX-data

Maximální vnitřní kapacita Ci 1,3 nF
Max. vnitřní induktivita Li 1 µH
Maximální vnitřní časová konstanta t (Ri/Li) ≤ 0,2 µs
Maximální vstupní proud Ii 325 mA (T4 / ≤ 80 °C)
325 mA (T5 / ≤ 55 °C)
325 mA (T6 / ≤40 °C)
max. vstupní napětí Ui 30 V DC
max. vstupní výkon Pi 3 W
Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 80 °C (T4)
-40 °C ... 55 °C (T5)
-40 °C ... 40 °C (T6)
Zpět nahoru

Shodnost / atesty

ATEX  II 1G Ex ia IIC T4...T6 Ga
 II 1D Ex ia IIIC T135 °C...T85 °C Da
IECEx Ex ia IIC T4...T6 Ga
Ex ia IIIC T135 °C...T85 °C Da
Zpět nahoru

Environmental Product Compliance

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27130800
eCl@ss 4.1 27130800
eCl@ss 5.0 27130800
eCl@ss 5.1 27130800
eCl@ss 6.0 27130800
eCl@ss 7.0 27130807
eCl@ss 8.0 27130807
eCl@ss 9.0 27130807
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 2.0 EC000943
ETIM 3.0 EC000943
ETIM 4.0 EC000943
ETIM 5.0 EC000943
ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
Zpět nahoru

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30212010
UNSPSC 7.0901 39121610
UNSPSC 11 39121610
UNSPSC 12.01 39121610
UNSPSC 13.2 39121620
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít