Řídicí jednotka - ILC 2050 BI-L - 2404671

Zobrazení podobné

Modulární řadič Inline pro aplikace automatizace z oblastí infrastruktury, energie, budov založený na struktuře Niagara 4. Jsou integrována čtyři rozhraní LAN, dvě USB a dvě RS-485. Umožnuje přímé připojení sítí LonMark TP/FT-10 a lze jej rozšířit velkým počtem modulů V/V Inline.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

ILC 2050 BI je modulární řídicí jednotka speciálně určená pro aplikace automatizace z oblastí infrastruktury, energie a budov. Vyznačuje se škálovatelností a neomezenou rozmanitostí použití v hardwaru a softwaru. Automatizace budov, zpřístupnění nových obchodních modelů, ovládání zesíťovaných nemovitostí, datová centra nebo řízení infrastruktury – ILC 2050 BI řídí vše.

Vaše výhody

  • Časově optimalizovaný inženýring pomocí struktury Niagara 4
  • Podpora všech důležitých komunikačních protokolů v oblasti automatizace infrastruktury budov
  • Přímé připojení sítí LonMark TP/FT-10 (podle standardu CEA 709)
  • Plánování, inženýring a vizualizace ve struktuře Niagara 4 založené na Javě
  • Jednoduché rozšíření struktury Niagara 4 o automaticky programované funkce

Obchodní data

Objednací klíč 2404671
Ks/bal. 1 ks
GTIN 4055626933030
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,243 kg
Číslo celní sazby 85371091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít