Dotykový panel - WP 07T/WT - 2400164

Obrázek ukazuje podobný výrobek

Rugged-Dotykový panel s 17,8 cm / 7"-TFT-displej (analogově-rezistivní (GFG), antireflexní vrstva), 800 x 480 pixel (WVGA), 65536 barev, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 a uživatelský software: Mikro prohlížeč. (systém sběrnice: bez)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

 

Příloha k balení

Popis Jazyk Stav
[pdf, 939 KB] Příloha k balení
Prod.-Id. 9066079: PACKB.WP XXT/WT
2400163
packb_wp_xxt_wt_105985_ia_00.pdf
Mezinárodní
00
 

Manuál

Popis Jazyk Stav
[pdf, 654 KB] Manuál
Prod.-Id. 105957: UM EN WP XXT/WT
um_en_wp_xxt_wt_105957_en_00.pdf
Angličtina
00
[pdf, 654 KB] Manuál
Prod.-Id. 105957: UM DE WP XXT/WT
um_de_wp_xxt_wt_105957_de_00.pdf
Němčina
00
 

Pokyn pro uživatele

Popis Jazyk Stav
[pdf, 175 KB] Pokyn pro uživatele
Prod.-Id. 7980: AH EN Web Panel Image-Update
Software update for operator panels of web panel type
ah_en_web_panel_image_update_7980_en_04.pdf
Angličtina
04
[pdf, 177 KB] Pokyn pro uživatele
Prod.-Id. 7980: AH DE Web Panel Image-Update
Software-Update für die Bediengeräte vom Typ Web Panel
ah_de_web_panel_image_update_7980_de_04.pdf
Němčina
04
 

Firmware

Popis Jazyk Stav
  Na firmware
Získáte srozumitelné vysvětlení vazeb mezi stavy verzí hardwaru, firmwaru, nástrojů a ovladačů.
 

Text pro výběrová řízení

Popis Jazyk Stav
[zip, 3 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
2400164_en.zip
Angličtina
2.9.2019
[zip, 3 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
2400164_de.zip
Němčina
2.9.2019
[zip, 3 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
2400164_fr.zip
Francouzština
2.9.2019
[zip, 3 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
2400164_nl.zip
Holandština
2.9.2019
 

Prohlášení výrobce

Popis Jazyk Stav
[pdf, 84 KB] Prohlášení výrobce
Declaration of compliance with China RoHS – Components
RoHS_2400164_en.pdf
Angličtina
0
[pdf, 135 KB] Prohlášení výrobce
Declaration of compliance with China RoHS – Components
RoHS_2400164_zh.pdf
Čínština
0
[pdf, 503 KB] Prohlášení výrobce
EU Declaration of Conformity
2400164_CE_04.pdf
Mezinárodní
03
[pdf, 4 MB] Prohlášení výrobce
CCC-Exempt Declaration
CCC-Exemp-Dec_DRC.pdf
Mezinárodní
00



Chcete-li stáhnout označené soubory, klikněte na možnost „Výběr souborů ke stažení“.



Chcete-li využívat této funkce, přihlaste se nebo zaregistrujte.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít