Panelové PC - DL PPC21.5M 7000 - 2400016

Bezventilátorový průmyslový PC s uchycením VESA, krytím IP65, 21,5'' širokoúhlým LCD monitorem s podsvícením LED a kapacitním dotykovým displejem. Výkonný procesor Intel®i7 a možnost konfigurovatelné operační paměti, datové paměti a operačního systému.

Cena:

Konfigurace

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Designline PPC21.5M 7000 je průmyslový počítač s uchycením VESA, druhem ochrany IP65 a 21,5'' dotykovým LCD displejem s podsvícením LED. Výkonný procesor Intel®- Core™ i7-4650U pro náročné úkoly. Díky bezventilátorovému provedení a flexibilnímu uchycení VESA je Designline PPC21.5M 7000 předurčen k mnohostrannému použití. Konfigurovatelné rozhraní COM umožňuje připojení ke starším sériovým zařízením. Počítač Designline PPC21.5 7000 má moderní, ergonomický tvar a robustní provedení, jaké se od špičkového průmyslového počítače očekávají.

Vaše výhody

  • Moderní, ergonomické provedení
  • Multidotykový displej
  • Širokoúhlý monitor
  • Intel® HD Grafik 5000
  • VESA montáž
  • Všestranná ochrana díky IP65
  • Konfigurovatelný
  • Bezventilátorová konstrukce
  • Podsvícení LED
  • Nenáročný na údržbu
  • Vysoce výkonný procesor Intel® Core™ i7
  • Rozšířený rozsah teplot
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2400016
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 484 (C-6-2019)
Hmotnost/kus (bez obalu) 7,100 kg
Číslo celní sazby 84715000
Země původu TW (Tchaj-wan)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít