Systémový kabel sběrnice - SAC-4P-10,0-990/M12FS - 1558386

Systémový kabel sběrnice, CC-Link (10 MBit/s), 4-pólový, PVC, červená, stíněná, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M12, kódování A, délka kabelu: 10 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Výkresy



Výkres v měřítku  

Výkres v měřítku
přímá stíněná zásuvka M12 x 1

Schéma zapojení  

Schéma zapojení
Obsazení kontaktů zdířky M12



Schématický výkres  

Schématický výkres
Obsazení pólů zdířky M12, 4pólová, s kódováním A, pohled ze strany zdířky

Zpět nahoru

Rozměry

Délka kabelu 10 m
Délka odstranění izolace volného konce vodiče 50 mm
Zpět nahoru

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz) -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka)
Druh ochrany IP65/IP67/IP69K
Zpět nahoru

Všeobecné

Jmenovitý proud při 40 °C 4 A
Jmenovité napětí 48 V AC
60 V DC
Počet pólů 4
Barva úchytné oblasti černá
Izolační odpor ≥ 100 MΩ
Kódování A - standard
Druh signálu / kategorie CC-Link, 10 MBit/s
Ukazatel stavu Ne
Kategorie přepětí II
Stupeň znečištění 3
Cykly zapojení ≥ 100
Utahovací moment 0,4 Nm (Konektor M12)
Zpět nahoru

Materiál

Třída hořlavosti podle UL 94 HB
Materiál kontakt CuZn
Materiál povrch kontaktu Ni/Au
Materiál držák kontaktu TPU GF
Materiál těla úchytky TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý
Materiál rýhovaná matice Zinkový odlitek, niklovaný
Materiál těsnění NBR
Zpět nahoru

Přiřazení svorek

Kontakt | Barva (označení signálu) | Kontakt (volitelně) 1 (Zásuvka) | SR (Stínění)
2 (Zásuvka) | WH (DB)
3 (Zásuvka) | YE (DG)
4 (Zásuvka) | BU (DA)
Zpět nahoru

Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94 HB
Zpět nahoru

Vedení

Typ kabelu CC-Link
Typ kabelu (zkrácené označení) 990
Konstrukce kabelu 3xAWG20/7 + 1xAWG22/19 (souběžné lanko)
Průřez vodiče 0,5 mm²
Signální vedení AWG 20
Stavba vodiče signálního vedení 7x 0,28 mm
Síla stěny izolace 0,89 mm (Vnější plášť)
barvy žíly bílá, žlutá, modrá,
Stínění Plastem potažená hliníková fólie, pletení z pozinkovaných měděných drátů
Optický kryt stínění 78 %
vnější plášť, barva červená
Vnější průměr kabelu D 7,7 mm
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno 77 mm
Hmotnost kabelu 78,8 kg/km
Vnější plášť, materiál PVC
Materiál izolace žíly pěnový PE, s velkou hustotou
Materiál vodič čistý pramen Cu
odpor vedení 31,2 Ω/km
Provozní kapacita 61 pF
Vlnová impedance 110 Ω
Jmenovité napětí vedení 300 V
Teplota prostředí (provoz) -30 °C ... 60 °C (kabel, pevné uložení)
-5 °C ... 60 °C (kabel, pohyblivé uložení)
Zpět nahoru

Environmental Product Compliance

REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27060300
eCl@ss 4.1 27060300
eCl@ss 5.0 27061800
eCl@ss 5.1 27061800
eCl@ss 6.0 27279200
eCl@ss 7.0 27279218
eCl@ss 8.0 27279218
eCl@ss 9.0 27060308
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 3.0 EC001855
ETIM 4.0 EC001855
ETIM 5.0 EC002599
ETIM 6.0 EC001262
ETIM 7.0 EC001262
Zpět nahoru

UNSPSC

UNSPSC 6.01 31251501
UNSPSC 7.0901 31251501
UNSPSC 11 31251501
UNSPSC 12.01 31251501
UNSPSC 13.2 31251501
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít