Systémový kabel sběrnice - SAC-6P-10,0-970/FS SCO - 1428597

Systémový kabel sběrnice, VARAN (100 MBit/s), 6-pólový, SANTOPRENE bez obsahu halogenů/TPE bezhalogenové, černá RAL 9005, stíněná, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M12 SPEEDCON, kódování A, délka kabelu: 10 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Výkresy



Výkres v měřítku  

Výkres v měřítku
přímá stíněná zásuvka M12 x 1

Schéma zapojení  

Schéma zapojení
Obsazení kontaktů zdířky M12



Schématický výkres  

Schématický výkres
Obsazení pólů zástrčky M12, 8pólová, s kódováním A, pohled ze strany zdířky

Průřez kabelu  

Průřez kabelu
VARAN [970]



Zpět nahoru

Rozměry

Délka kabelu 10 m
Délka odstranění izolace volného konce vodiče 50 mm
Zpět nahoru

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz) -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka)
Druh ochrany IP65/IP67/IP69K
Zpět nahoru

Všeobecné

Jmenovitý proud při 40 °C 2 A
Jmenovité napětí 30 V AC
30 V DC
Počet pólů 6
Barva úchytné oblasti černá
Izolační odpor ≥ 100 MΩ
Kódování A - standard
Druh signálu / kategorie VARAN, 100 MBit/s
Ukazatel stavu Ne
Kategorie přepětí II
Stupeň znečištění 3
Utahovací moment 0,4 Nm (Konektor M12)
Zpět nahoru

Materiál

Třída hořlavosti podle UL 94 HB
Materiál kontakt CuZn
Materiál povrch kontaktu Ni/Au
Materiál držák kontaktu TPU GF
Materiál těla úchytky TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý
Materiál rýhovaná matice Zinkový odlitek, niklovaný
Materiál těsnění NBR
Zpět nahoru

Přiřazení svorek

Kontakt | Barva (označení signálu) | Kontakt (volitelně) 1 (Zásuvka)
4 (Zásuvka)
6 (Zásuvka) | BU (Power)
7 (Zásuvka) | BN (Power)
5 (Zásuvka) | GN/WH (RD+)
8 (Zásuvka) | GN (RD-)
2 (Zásuvka) | OG/WH (TD+)
3 (Zásuvka) | OG (TD-)
Zpět nahoru

Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94 HB
Zpět nahoru

Vedení

Typ kabelu VARAN
Typ kabelu (zkrácené označení) 970
Značka kabelu Li9YD12Y
Konstrukce kabelu 1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19
Průřez vodiče 4x 0,25 mm² (Signální vedení)
2x 0,38 mm² (Napájecí zdroj)
Signální vedení AWG 24
Napájecí napětí AWG 22
Stavba vodiče signálního vedení 19x 0,13 mm
stavba vodiče napájení 19x 0,16 mm
Průměr žíly, vč. izolace 1,35 mm (Signální vedení)
1,5 mm (Napájecí zdroj)
barvy žíly hnědá, modrá, bílá/oranžová, bílá/zelená, zelená, oranžová
druh párového stínění Pletení z pocínovaných měděných drátků, pokrytí 95 %
Celkové zkrucování 1 křížený kabel a 2 žíly se 2 plnivy
Stínění Opletení z pozinkovaných měděných drátů, pokrytí asi 85 %
vnější plášť, barva černá RAL 9005
Vnější průměr kabelu D 7,8 mm ±0,2 mm
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno ≥ 93 mm
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný ≥ 93 mm
Počet cyklů ohnutí 3000000
Poloměr ohnutí 93 mm
Dráha pojezdu 2 m
Rychlost pojezdu 1 m/s
Zrychlení 2 m/s²
Hmotnost kabelu 81 kg/km
Vnější plášť, materiál SANTOPRENE bez obsahu halogenů
Materiál vnitřní plášť TPE
Materiál výplně Síť
Materiál izolace žíly PP
Materiál vodič čistý pramen Cu
Izolační odpor 5 GΩ*km (Světlovodné datové vedení)
odpor vedení 77 Ω/m (Světlovodné datové vedení)
Vlastnosti přenosu (kategorie) CAT5 (IEC 11801:2002)
Provozní kapacita 50 nF (Světlovodné datové vedení)
Vlnová impedance 100 Ω ±15 %
Jmenovité napětí vedení 125 V (Světlovodné datové vedení)
48 V (Napájecí zdroj)
Zkušební napětí vedení 2000 V (Napájecí zdroj)
max. 700 V AC (Světlovodné datové vedení)
Bezhalogenovost podle DIN EN 50267-2-1
Teplota prostředí (provoz) -20 °C ... 80 °C (Kabel)
Zpět nahoru

Environmental Product Compliance

REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27060300
eCl@ss 4.1 27060300
eCl@ss 5.0 27061800
eCl@ss 5.1 27061800
eCl@ss 6.0 27279200
eCl@ss 7.0 27279218
eCl@ss 8.0 27279218
eCl@ss 9.0 27060308
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 3.0 EC001855
ETIM 4.0 EC001855
ETIM 5.0 EC002599
ETIM 6.0 EC001262
ETIM 7.0 EC001262
Zpět nahoru

UNSPSC

UNSPSC 6.01 31251501
UNSPSC 7.0901 31251501
UNSPSC 11 31251501
UNSPSC 12.01 31251501
UNSPSC 13.2 31251501
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít