Kabelové šroubení - G-INS-M32-L68N-PNES-LG - 1424473

Kabelové šroubení, materiál šroubového uzávěru: PA, vnější průměr kabelu 18 mm ... 25 mm, stínění: ne, připojovací závit: M32 x 1,5, barva: světle šedá RAL 7035

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Výkresy



Výkres v měřítku  

Výkres v měřítku
Rozměrový výkres

Zpět nahoru

Rozměry

Délka 56 mm
Klíčový otvor čepičkové matice 42 mm
Šířka klíče nátrubku 42 mm
Šestihran rohový rozměr 40,9 mm
Délka připojovacího závitu 15 mm
Průměr průchozího otvoru 32,1 mm ... 32,3 mm
Vnější průměr vedení 18 mm ... 25 mm
18 mm ... 25 mm (při UL 514 B)
Zpět nahoru

Podmínky okolí

Krytí (IP) IP68 (5 bar / 0,5 h)
IP66
Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 100 °C (staticky)
Zpět nahoru

Všeobecné

Počet vedení 1
Materiál šroubového uzávěru PA
Materiál kabelové těsnění CR
Třída hořlavosti podle UL 94 V2
V2 (Pouzdro)
Stíněno ne
Typ závitu strana připojení M32 x 1,5
Druh závitu připojovací roviny M32
Utahovací moment 5 Nm (Čepičková matice: EN 62444)
5 Nm (Hrdlo: EN 62444)
15,8 Nm (u UL 514 B: převlečná matice)
Barva světle šedá RAL 7035
Kategorie rázového působení 4
Provedení odlehčovacího profilu A
Pokyn pro montáž 1) Namontujte hrdlo šroubení správným krouticím momentem do pouzdra 2) Zaveďte vedení 3) Utáhněte převlečnou matici správným krouticím momentem
Výrobce BIMED
Označení výrobce BM-17
Zpět nahoru

Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94 V2
Zpět nahoru

Environmental Product Compliance

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141200
eCl@ss 4.1 27141200
eCl@ss 5.0 27149100
eCl@ss 5.1 27149109
eCl@ss 6.0 27149100
eCl@ss 7.0 27149109
eCl@ss 8.0 27149109
eCl@ss 9.0 27144432
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 5.0 EC000441
ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít