Kabelové šroubení - G-INS-M16-T68N-PNES-LG - 1424470

Kabelové šroubení, materiál šroubového uzávěru: PA, vnější průměr kabelu 4 mm ... 8 mm, stínění: ne, připojovací závit: M16 x 1,5, barva: světle šedá RAL 7035

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Výkresy



Výkres v měřítku  

Výkres v měřítku
Rozměrový výkres

Zpět nahoru

Rozměry

Délka 43 mm
Klíčový otvor čepičkové matice 19 mm
Šířka klíče nátrubku 19 mm
Šestihran rohový rozměr 25 mm
Délka připojovacího závitu 8 mm
Průměr průchozího otvoru 16,1 mm ... 16,2 mm
Vnější průměr vedení 4 mm ... 8 mm
4 mm ... 8 mm (při UL 514 B)
Zpět nahoru

Podmínky okolí

Krytí (IP) IP68 (5 bar / 0,5 h)
IP66
Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 100 °C (staticky)
Zpět nahoru

Všeobecné

Počet vedení 1
Materiál šroubového uzávěru PA
Materiál kabelové těsnění CR
Třída hořlavosti podle UL 94 V2
V2 (Pouzdro)
Stíněno ne
Typ závitu strana připojení M16 x 1,5
Druh závitu připojovací roviny M16
Utahovací moment 2,5 Nm (Čepičková matice: EN 62444)
2,5 Nm (Hrdlo: EN 62444)
4 Nm (u UL 514 B: převlečná matice)
Barva světle šedá RAL 7035
Kategorie rázového působení 2
Provedení odlehčovacího profilu A
Pokyn pro montáž 1) Namontujte hrdlo šroubení správným krouticím momentem do pouzdra 2) Zaveďte vedení 3) Utáhněte převlečnou matici správným krouticím momentem
Výrobce BIMED
Označení výrobce BM-EN-11
Zpět nahoru

Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94 V2
Zpět nahoru

Environmental Product Compliance

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141200
eCl@ss 4.1 27141200
eCl@ss 5.0 27149100
eCl@ss 5.1 27149109
eCl@ss 6.0 27149100
eCl@ss 7.0 27149109
eCl@ss 8.0 27149109
eCl@ss 9.0 27144432
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 5.0 EC000441
ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít