Konektory - SACC-MSD-4QO SH ETH SCO - 1411066

Konektory, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-pólový, bezhalogenové, stíněná, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, S kódováním typu D, Spoj zářezovou svorkou, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, vnější průměr kabelu 5 mm ... 9,7 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
  • Flexibilní: konektory pro osazení na místě
  • Zářezový spoj: inovativní a časově úsporné osazení bez izolace jednotlivých žil
  • Spolehlivý přenos signálů – stínění 360 °C v elektromagneticky zatíženém okolí
  • Šetří čas s rychlospojkou SPEEDCON
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1411066
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 201 (C-6-2019)
GTIN 4046356921787
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,040 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít