Kabel senzoru/aktoru - SAC-2P- 3,0-PUR/DTFS-1L - 1410729

Kabel senzoru/aktoru, 2-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo DEUTSCH DT06-2S Zajištění klipem, s 1 LED, délka kabelu: 3 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Výkresy



Výkres v měřítku  

Výkres v měřítku
DEUTSCH DT06-2S, pohled shora nebo z boku

Schéma zapojení  

Schéma zapojení
Obsazení kontaktů DEUTSCH DT06-2S



Schématický výkres  

Schématický výkres
Osazení pólů DEUTSCH DT06-2S

Průřez kabelu  

Průřez kabelu
PUR bezhalogenový černý [PUR]



Zpět nahoru

Rozměry

Délka kabelu 3 m
Zpět nahoru

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz) -20 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka)
Druh ochrany IP67
Zpět nahoru

Všeobecné

Jmenovitý proud při 40 °C 8 A
Jmenovité napětí 24 V AC
24 V DC
Počet pólů 2
Barva úchytné oblasti černá
Izolační odpor ≥ 100 MΩ
Kódování A - standard
Ukazatel stavu 1 LED
Ochranné zapojení/konstrukční díl ochranného zapojení nezapojený
Zpět nahoru

Materiál

Třída hořlavosti podle UL 94 V2
Materiál kontakt Cu slitina
Materiál povrch kontaktu poniklovaný
Materiál držák kontaktu PA 6.6
Materiál těla úchytky PA
Materiál rýhovaná matice není k dispozici
Materiál těsnění Silikon
Zpět nahoru

Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94 V2
Zpět nahoru

Vedení

Typ kabelu PUR bezhalogenový černý
Typ kabelu (zkrácené označení) PUR
Značka kabelu Li9Y11Y
UL AWM Style 20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
Průřez vodiče 2x 0,75 mm² (Signální vedení)
Signální vedení AWG 18
Stavba vodiče signálního vedení 42x 0,15 mm
Průměr žíly, vč. izolace 1,69 mm ±0,05 mm (Signální vedení)
Síla stěny izolace ≥ 0,21 mm
barvy žíly hnědá, modrá
Celkové zkrucování 2 žíly podélně stočené
vnější plášť, barva černošedá RAL 7021
Tloušťka stěny vnější plášť ≥ 0,38 mm
Vnější průměr kabelu D 4,8 mm ±0,15 mm
Minimální poloměr ohybu, pevně položený 5 x D
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený 10 x D
Počet cyklů ohnutí 4000000
Poloměr ohnutí 48 mm
Dráha pojezdu 10 m
Rychlost pojezdu 3 m/s
Zrychlení 10 m/s²
Hmotnost kabelu 33 kg/km
Vnější plášť, materiál PUR
Materiál izolace žíly PP
Materiál vodič čistý pramen Cu
Izolační odpor ≥ 1 GΩ*km (při 20 °C)
odpor vedení ≤ 26 Ω/km (při 20 °C)
Jmenovité napětí vedení ≤ 300 V AC
Zkušební napětí vedení ≥ 3000 V AC (Test Spark)
Zvláštní vlastnosti flexibilní
vhodný pro tažný řetěz
Odolnost vůči plameni dle UL 758/1581 (horizontální)
podle UL 758/1581 FT2
podle  EN 60332-2-2
Bezhalogenovost podle DIN VDE 0472 část 815
podle DIN EN 50267-2-1
Odolnost vůči olejům podle EN 60811-2-1, 168 h při 100°C
podle UL 758, 168 h při 60 °C
Jiná odolnost odolné proti hydrolýze a mikrobům
podmíněně odolné vůči UV podle EN ISO 4892-2-A
nízkoadhezní
odolný vůči otěru
Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení)
-25 °C ... 80 °C (kabel, pohyblivé uložení)
Zpět nahoru

Environmental Product Compliance

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27060300
eCl@ss 4.1 27060300
eCl@ss 5.0 27061800
eCl@ss 5.1 27061800
eCl@ss 6.0 27279200
eCl@ss 7.0 27279218
eCl@ss 8.0 27279218
eCl@ss 9.0 27060311
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 4.0 EC001855
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
Zpět nahoru

UNSPSC

UNSPSC 13.2 31251501
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít