Napájecí konektor - SACC-M12FRS-3PECON-PG11-M - 1408987

Napájecí konektor, 4-pólový, Zásuvka úhlová M12, Kódování S, Šroubové připojení, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, kabelové šroubení Pg11, vnější průměr kabelu 8 mm ... 10 mm, pro střídavý proud do 12 A / 630 V

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
  • Flexibilní: konektory pro osazení na místě
  • Šroubové připojení: osvědčená technika připojení pro velký výběr různých vodičů
  • Výkonné: konektory AC až pro 12 A a 630 V AC
  • Ochrana proti chybnému zasunutí díky speciálnímu kódování S

Obchodní data

Objednací klíč 1408987
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 286 (C-2-2017)
GTIN 4046356862370
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,030 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít