Rozvodka - SAC-ASI-J-Y-Y-N - 1405622

Rozvodka H AS-Interface s vysokým krytím, paralelně propojená, pro rozvedení plochých vedení AS-Interface

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Výkresy



Výkres v měřítku  

Výkres v měřítku
Rozvodka, AS-Interface

Výkres v měřítku  

Výkres v měřítku
Vzdálenost a poloha montážních otvorů



Schéma zapojení  

Schéma zapojení
Rozmístění kontaktů rozvodky AS-Interface

Zpět nahoru

Okolní podmínky

Krytí IP65
IP67
IP69K
Teplota prostředí (provoz) -25 °C ... 75 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -25 °C ... 85 °C
Zpět nahoru

Obecné údaje

Jmenovitý proud při 40 °C 8 A
Jmenovité napětí ≤ 32 V DC
Počet pólů 4
Kategorie přepětí III
Stupeň znečištění 3
Alternativní krátký popis výrobku Rozvodka H
Typ připojení technologie prořezání AS-i
Zpět nahoru

Parametry hlavy 1

Provedení hlava Rozvodka AS-i Šroubovací blokování
Počet pólů (rozložení konektoru) 4
Materiál (komponenta) CuSn (Kontakt)
NI/Au (Povrch kontaktů)
PBT (Držák kontaktu)
PBT (Pouzdro)
Ušlechtilá ocel (Šroubení)
Utahovací moment 1,65 Nm (Uzamykací šroub)
Zpět nahoru

Parametry hlavy 2

Barva černá
Zpět nahoru

Environmental Product Compliance

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27060700
eCl@ss 4.1 27060700
eCl@ss 5.0 27400200
eCl@ss 5.1 27250300
eCl@ss 6.0 27279200
eCl@ss 7.0 27440104
eCl@ss 8.0 27279219
eCl@ss 9.0 27440106
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 3.0 EC000516
ETIM 4.0 EC002585
ETIM 5.0 EC002062
ETIM 6.0 EC002925
ETIM 7.0 EC002925
Zpět nahoru

UNSPSC

UNSPSC 6.01 31261501
UNSPSC 7.0901 31261501
UNSPSC 11 31261501
UNSPSC 12.01 31261501
UNSPSC 13.2 31251501
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít