Ploché vedení - VS-ASI-FC-PVC-UL-BK 100M - 1404919

Ploché vedení AS-Interface PVC s UL v černé, pro dodatečné napájení energií, 2 x 1,5 mm², 100 m kotouč

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

 

Text pro výběrová řízení

Popis Jazyk Stav
[zip, 4 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1404919_en.zip
Angličtina
2.9.2019
[zip, 5 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1404919_de.zip
Němčina
2.9.2019
[zip, 5 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1404919_fr.zip
Francouzština
2.9.2019
[zip, 4 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1404919_nl.zip
Holandština
2.9.2019
 

Prohlášení výrobce

Popis Jazyk Stav
[pdf, 84 KB] Prohlášení výrobce
Declaration of compliance with China RoHS – Components
RoHS_1404919_en.pdf
Angličtina
0
[pdf, 124 KB] Prohlášení výrobce
Declaration of compliance with China RoHS – Components
RoHS_1404919_zh.pdf
Čínština
0



Chcete-li stáhnout označené soubory, klikněte na možnost „Výběr souborů ke stažení“.



Chcete-li využívat této funkce, přihlaste se nebo zaregistrujte.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít