Napájecí konektor - SACC-M12FST-3PECON-PG11-M - 1404644

Napájecí konektor, Výkon, 4-pólový, Zásuvka přímo M12, Kódování T, Šroubové připojení, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, kabelové šroubení Pg11, vnější průměr kabelu 8 mm ... 10 mm, Pro stejnosměrný proud do 12 A / 63 V

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Výkresy



Výkres v měřítku  

Výkres v měřítku
přímá zásuvka M12 x 1

Schématický výkres  

Schématický výkres
Osazení pólů: zásuvka M12, 4pólová, s kódováním T, pohled ze strany zásuvky



Zpět nahoru

Rozměry

Klíčový otvor čepičkové matice 19 mm
Průměr pouzdra 20 mm
Délka 60,4 mm
Vnější průměr vedení 8 mm ... 10 mm
Délka odizolování obalu 20 mm
Délka odizolování dílčí žíly 5 mm
Zpět nahoru

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka)
Druh ochrany IP67
Zpět nahoru

Všeobecné

Poznámka Odizolovat 22 mm pláště vedení, odstranit 7 mm izolace ze žíly, nalisovat koncovku vodiče, poté ji zkrátit na 5 mm. Délka žil se zkrácenou koncovkou vodiče 20 mm. Připojit žíly a upevňovací šrouby dotáhnout 0,2 Nm.
POZOR: Při pokládce kabelů dbejte na přípustné rozsahy ohýbání, protože příliš vysoké ohýbací síly ohrožují stupeň krytí. Před konektorem zachyťte mechanické zátěže, např. pomocí kabelových spon.
Jmenovitý proud při 40 °C 12 A (při použití vodičů 1,5 mm²)
12 A (při 40 °C)
Jmenovité napětí 63 V DC
Počet pólů 4
Barva úchytné oblasti černá
Izolační odpor > 10 GΩ
Kódování T - Power
Normy/předpisy Konektor M12 IEC 61076-2-111
Druh signálu / kategorie Výkon
Ukazatel stavu Ne
Kategorie přepětí III
Stupeň znečištění 3
Typ připojení Šroubové připojení
Průřez vodiče 0,75 mm² ... 1,5 mm² (bez koncovky vodiče)
0,75 mm² ... 1,5 mm² (s koncovkou vodiče)
0,75 mm² ... 1,5 mm² (neohebný)
Průřez vedení AWG 18 ... 16 (bez koncovky vodiče)
18 ... 16 (s koncovkou vodiče)
Cykly zapojení ≥ 100
Utahovací moment 0,4 Nm (Rýhovaná matice M12)
1,5 Nm ... 2 Nm (Přítlačný šroub s pouzdrem konektoru)
0,4 Nm (Zástrčkovou vložku s pouzdrem konektoru zašroubovat až na doraz)
0,2 Nm (Šroubové svorky)
Pokyn pro montáž Žíly můžete zapojit jak s koncovkami vodičů, tak i bez nich
Zpět nahoru

Materiál

Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Materiál kontakt CuZn
Materiál povrch kontaktu Au
Materiál držák kontaktu PA
Materiál těla úchytky PA
Materiál rýhovaná matice Zinkový odlitek, niklovaný
Materiál těsnění Viton (Dutinka M12)
NBR (Svorkování kabelu)
Zpět nahoru

Normy a určování

Označení normy Konektor M12
Normy/předpisy IEC 61076-2-111
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Zpět nahoru

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27260700
eCl@ss 4.1 27260700
eCl@ss 5.0 27260700
eCl@ss 5.1 27260700
eCl@ss 6.0 27279200
eCl@ss 7.0 27440104
eCl@ss 8.0 27440104
eCl@ss 9.0 27440102
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 2.0 EC001121
ETIM 3.0 EC002062
ETIM 4.0 EC002062
ETIM 5.0 EC002062
ETIM 6.0 EC002062
Zpět nahoru

UNSPSC

UNSPSC 6.01 31251501
UNSPSC 7.0901 31251501
UNSPSC 11 31251501
UNSPSC 12.01 31251501
UNSPSC 13.2 39121413
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít