Kabelový kroužek - SAC-6P-500,0-970 - 1404175

Kabelový kotouč, VARAN, TPE černý, 6pólový, 1 x 2 x AWG22 a 1 x 4 x AWG24, délka kabelu: 500 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Výkresy



Průřez kabelu  

Průřez kabelu
VARAN [970]

Zpět nahoru

Rozměry

Délka kabelu 500 m
Zpět nahoru

Všeobecné

Počet pólů 6
Druh signálu / kategorie VARAN CAT5 (IEC 11801:2002)
Zpět nahoru

Vedení

Typ kabelu VARAN
Typ kabelu (zkrácené označení) 970
Značka kabelu Li9YD12Y
Konstrukce kabelu 1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19
Průřez vodiče 4x 0,25 mm² (Signální vedení)
2x 0,38 mm² (Napájecí zdroj)
Signální vedení AWG 24
Napájecí napětí AWG 22
Stavba vodiče signálního vedení 19x 0,13 mm
stavba vodiče napájení 19x 0,16 mm
Průměr žíly, vč. izolace 1,35 mm (Signální vedení)
1,5 mm (Napájecí zdroj)
barvy žíly hnědá, modrá, bílá/oranžová, bílá/zelená, zelená, oranžová
druh párového stínění Pletení z pocínovaných měděných drátků, pokrytí 95 %
Celkové zkrucování 1 křížený kabel a 2 žíly se 2 plnivy
Stínění Opletení z pozinkovaných měděných drátů, pokrytí asi 85 %
vnější plášť, barva černá RAL 9005
Vnější průměr kabelu D 7,8 mm ±0,2 mm
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno ≥ 93 mm
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný ≥ 93 mm
Počet cyklů ohnutí 3000000
Poloměr ohnutí 93 mm
Dráha pojezdu 2 m
Rychlost pojezdu 1 m/s
Zrychlení 2 m/s²
Hmotnost kabelu 81 kg/km
Vnější plášť, materiál SANTOPRENE bez obsahu halogenů
Materiál vnitřní plášť TPE
Materiál výplně Síť
Materiál izolace žíly PP
Materiál vodič čistý pramen Cu
Izolační odpor 5 GΩ*km (Světlovodné datové vedení)
odpor vedení 77 Ω/m (Světlovodné datové vedení)
Vlastnosti přenosu (kategorie) CAT5 (IEC 11801:2002)
Provozní kapacita 50 nF (Světlovodné datové vedení)
Vlnová impedance 100 Ω ±15 %
Jmenovité napětí vedení 125 V (Světlovodné datové vedení)
48 V (Napájecí zdroj)
Zkušební napětí vedení 2000 V (Napájecí zdroj)
max. 700 V AC (Světlovodné datové vedení)
Bezhalogenovost podle DIN EN 50267-2-1
Teplota prostředí (provoz) -20 °C ... 80 °C (Kabel)
Zpět nahoru

Environmental Product Compliance

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0 24010400
eCl@ss 4.1 24010400
eCl@ss 5.0 19030300
eCl@ss 5.1 19030300
eCl@ss 6.0 27061800
eCl@ss 7.0 27061801
eCl@ss 8.0 27061801
eCl@ss 9.0 27061801
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 3.0 EC000104
ETIM 4.0 EC001855
ETIM 5.0 EC000830
ETIM 6.0 EC000830
ETIM 7.0 EC003249
Zpět nahoru

UNSPSC

UNSPSC 6.01 31251501
UNSPSC 7.0901 31251501
UNSPSC 11 31251501
UNSPSC 12.01 31251501
UNSPSC 13.2 26121604
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít