Souprava akumulátorového šroubováku - SF-ASD 16 SET - 1200295

Sada s akumulátorovým šroubovákem v kufru, vč. akumulátoru, nabíječka 100 ... 240V , 2 Bits, dvoustupňová převodovka, běh vpravo, vlevo a 16stupňová spojka do 450 ot/min, šestihranné rychlé připojení.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pohodlné ovládání jednou rukou v přímé nebo úhlové poloze
  • šestihranné rychloupínací připojení 6,3 mm
  • Kompaktní provedení
  • Akumulátorový šroubovák s 2stupňovou převodovkou, běh vpravo/běh vlevo a 16stupňová spojka se stupněm vrtání do 450  ot/min
  • 3,6 V
  • Nastavitelný od 0,2 ... 4,3 Nm

Obchodní data

Objednací klíč 1200295
Ks/bal. 1 ks
GTIN 4055626666433
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,750 kg
Číslo celní sazby 84672920
Země původu TW (Tchaj-wan)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít