Rozpojovací svornice měřicího převodníku - UTME 6 BN - 1098640

Rozpojovací svornice měřicího převodníku, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 30 A, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, délka: 100,8 mm, šířka: 8,2 mm, barva: hnědá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Výkresy



Schéma zapojení  

Schéma zapojení

Schéma zapojení  

Schéma zapojení



Schéma zapojení  

Schéma zapojení

Schématický výkres  

Schématický výkres
Jednoduchá sada třífázového měřicího transformátoru



Schématický výkres  

Schématický výkres
Zřetězená sada třífázového měřicího transformátoru

Schématický výkres  

Schématický výkres
Zřetězená sada třífázového měřicího transformátoru s uzemněným uzlem vinutí



Zpět nahoru

Všeobecné

Počet pater 1
Počet přípojek 2
Potenciály 1
jmenovitý průřez 6 mm²
Barva hnědá
Izolační materiál PA
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Zatěžovací rázové napětí 6 kV
Kategorie přepětí III
skupina izolačního materiálu I
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce 1,31 W
Název Patro 1 nahoře 1 dole 1
Zatěžovací proud maximální 30 A (při průřezu vodiče 10 mm²)
Jmenovitý proud IN 30 A
Jmenovité napětí UN 500 V
Otevřená boční stěna Ano
Zpět nahoru

Rozměry

Šířka 8,2 mm
Šířka krytu 2,2 mm
Délka 100,8 mm
Výška NS 35/7,5 49,6 mm
Výška NS 35/15 57,1 mm
Zpět nahoru

Data připojení

Přípojka 1. Patro
Typ připojení Šroubové připojení
Závit šroubu M4
Délka odstranění izolace 10 mm
Utahovací moment min. 1,5 Nm
Utahovací moment max 1,8 Nm
Přípojka podle normy IEC 60947-7-1
Min. průřez vodiče, tuhý 0,2 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý 10 mm²
Průřez vodiče AWG min. 24
Průřez vodiče AWG max. 8
Min. průřez vodiče, ohebný 0,2 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný 10 mm²
Min. průřez vodiče ohebný AWG 24
Průřez vodiče, ohebný, AWG max 8
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra min 0,25 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra max. 6 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastikové pouzdro max. 0,25 mm²
6 mm²
2 vodiče se stejným průřezem pevný min 0,2 mm²
2 vodiče se stejným průřezem pevný max 2,5 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min 0,2 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max 2,5 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastikovým pouzdrem max 0,5 mm²
4 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastikového pouzdra min 0,25 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastikového pouzdra max 1,5 mm²
válečkový kalibr A5
Zpět nahoru

Normy a určování

Přípojka podle normy IEC 60947-7-1
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Zpět nahoru

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141126
eCl@ss 4.1 27141126
eCl@ss 5.0 27141126
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141126
eCl@ss 8.0 27141126
eCl@ss 9.0 27141126
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 2.0 EC000902
ETIM 3.0 EC000902
ETIM 4.0 EC000902
ETIM 5.0 EC000902
ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
Zpět nahoru

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít