novinka

Nabíjecí kabel DC - EV-T2HPCC-DC500A-5,0M50ECBK11R - 1089665

Nabíjecí kabel DC, Nabíjecí vedení HPC-DC s chlazeným nabíjecím konektorem automobilu, chlazeným kabelem, Pravostranně zalomená stěnová průchodka s ventilátorem, CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3-1, 500 A / 1000 V (DC), designlinie HPC, kabel: 5 m, černá, přímý, rozložení konektoru: černá, úchytná oblast: černá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Nabíjecí vedení DC s nabíjecím konektorem automobilu a s otevřeným koncem vodiče k rychlému nabíjení elektromobilů (EV) stejnosměrným proudem (DC) s nabíjecími zásuvkami elektromobilu CCS Typ 2, pro instalaci na nabíjecích stanicích pro elektromobilitu (EVSE)

Vaše výhody

  • Obecný design všech nabíjecích konektorů automobilu a nabíjecích konektorů infrastruktury od společnosti Phoenix Contact
  • Postříbřený povrch výkonových a signálních kontaktů
  • Certifikováno podle IATF 16949:2016 a ISO 9001:2015
  • Pohodlná manipulace díky ergonomické rukojeti a dodatečnému, pogumovanému komponentu rukojeti
  • Ohebný tenký nabíjecí kabel se snadnou manipulací díky integrovanému chlazení
  • Integrovaná teplotní senzorika pro dohled teploty u výkonových kontaktů a v nabíjecím konektoru automobilu
  • Dodatečná bezpečnost díky integrovaným snímačům úniku a indikátoru opotřebení v plášti kabelu
  • Komfortní komunikační rozhraní prostřednictvím sběrnice CAN a digitálního výstupu
  • Snadná výměna rámu druh konektoru bez nutnosti vypuštění chladicí kapaliny
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1089665
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 16 (C-7-2019)
GTIN 4055626894072
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít