novinka

Průchodka stěnou - IPD WD 3P2,5 1,0 M20 BK - 1047353

Průchodka stěnou, Svorky Push-in, počet pólů: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, černá, Svorky Push-in, délka vedení: 1 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Výkresy



Výkres v měřítku  

Výkres v měřítku

Zpět nahoru

Všeobecné

Délka kabelu 1 m
Barva černá
Technika připojení Svorky Push-in
Typ připojení Jednotlivé žíly
Počet pólů 3
Poznámka k počtu pólů 2+PE
Min. průřez vodiče, ohebný 0,5 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný 2,5 mm²
Min. průřez vodiče, tuhý 0,5 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý 2,5 mm²
Průřez vodiče AWG min. 20
Průřez vodiče AWG max. 14
Zpět nahoru

Vedení

barvy žíly hnědá, modrá, zeleno/žlutá
Označení pólu L, N, PE
Zpět nahoru

Okolní podmínky

Krytí IP66
IP68 (2 m / 24 h)
Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 100 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -40 °C ... 100 °C
Zpět nahoru

Elektrické parametry

Jmenovitý proud IN 20 A
Jmenovitý proud 20 A
Jmenovité napětí (III/3) 690 V
Jmenovité napětí (III/2) 1000 V
Jmenovité napětí (II/2) 1000 V
Jmenovité rázové napětí (III/3) 6 kV
Zpět nahoru

Mechanické parametry

Počet cyklů připojení max. 10
Kategorie rázového působení IK07
Zpět nahoru

Údaje o materiálu

Materiál kontakt Cu
Kategorie přepětí III
Stupeň znečištění 3
Zpět nahoru

Normy a určování

Bezhalogenovost ano
Zpět nahoru

Environmental Product Compliance

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 8.0 27440602
eCl@ss 9.0 27440602
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 5.0 EC002566
ETIM 6.0 EC002566
ETIM 7.0 EC002566
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít