novinka

Průchodka stěnou - IPD WD 5P2,5 M25 BK - 1047345

Průchodka stěnou, Svorky Push-in, počet pólů: 4+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, černá, rozsah průměrů kabelů: 11 mm ... 16 mm, Svorky Push-in

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Výkresy



Diagram  

Diagram
Diagram snížení výkonu pro 1,0 mm²

Diagram  

Diagram
Diagram snížení výkonu pro 1,5 mm²



Diagram  

Diagram
Zátěžový diagram pro 2,5 mm²

Výkres v měřítku  

Výkres v měřítku



Zpět nahoru

Všeobecné

Barva černá
Technika připojení Svorky Push-in
Typ připojení Svorky Push-in
Počet pólů 5
Poznámka k počtu pólů 4+PE
Min. průřez vodiče, ohebný 0,5 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný 2,5 mm²
Min. průřez vodiče, tuhý 0,5 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý 2,5 mm²
Průřez vodiče AWG min. 20
Průřez vodiče AWG max. 14
Zpět nahoru

Vedení

Vnější průměr vedení 11 mm ... 16 mm
Označení pólu 1, 2, 3, N, PE
Zpět nahoru

Okolní podmínky

Krytí IP66
IP68 (2 m / 24 h)
Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 100 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -40 °C ... 100 °C
Zpět nahoru

Elektrické parametry

Jmenovitý proud IN 20 A
Jmenovitý proud 20 A
Jmenovité napětí (III/3) 690 V
Jmenovité napětí (III/2) 1000 V
Jmenovité napětí (II/2) 1000 V
Jmenovité rázové napětí (III/3) 6 kV
Zpět nahoru

Mechanické parametry

Počet cyklů připojení max. 10
Kategorie rázového působení IK07
Zpět nahoru

Údaje o materiálu

Materiál kontakt Cu
Kategorie přepětí III
Stupeň znečištění 3
Zpět nahoru

Normy a určování

Bezhalogenovost ano
Zpět nahoru

Environmental Product Compliance

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 7.0 27440602
eCl@ss 8.0 27440602
eCl@ss 9.0 27440602
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 5.0 EC002566
ETIM 6.0 EC002566
ETIM 7.0 EC002566
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít