novinka

Průchodka stěnou - IPD WD 3P2,5 M20 BK - 1047321

Průchodka stěnou, Svorky Push-in, počet pólů: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, černá, rozsah průměrů kabelů: 10 mm ... 13 mm, Svorky Push-in

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pohodlné: snadné a rychlé osazení bez speciálních nástrojů
  • Účelné – při použití stěnových průchodek už pro přípojku vodičů není nutné otvírat přístroje

Obchodní data

Objednací klíč 1047321
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626647197
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,056 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít