novinka

Blok rozvodek - PTFIX 2X1,5-FE - 1045933

Blok rozvodek, Svornicová základna, jmenovité napětí: 450 V, jmenovitý proud: 17,5 A, typ připojení: Svorky Push-in, počet přípojek: 2, průřez: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, šířka: 4,2 mm, výška: 17,7 mm, barva: černá/žlutá, způsob montáže: osaditelné na adaptér na nosnou lištu

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Prostorově úsporné díky kompaktnímu provedení
  • Flexibilní použití díky montáži nosné lišty a přímé montáži
  • Prostorově úsporný rozvod potenciálu díky kompaktnímu micro rozváděči potenciálu
  • Ideální možnosti zkoušení díky kontrolním otvorům u každého bodu připojení
  • Přehledné díky popisu všech svorek
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1045933
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4055626639512
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,022 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít