novinka

Blok rozvodek - PTFIX 2X1,5 YE - 1045931

Blok rozvodek, Svornicová základna, jmenovité napětí: 450 V, jmenovitý proud: 17,5 A, typ připojení: Svorky Push-in, počet přípojek: 2, průřez: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, šířka: 4,2 mm, výška: 17,7 mm, barva: žlutá, způsob montáže: osaditelné na adaptér na nosnou lištu

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Výkresy



Schéma zapojení  

Schéma zapojení

Zpět nahoru

Všeobecné

Počet pater 1
Počet přípojek 2
Potenciály 1
jmenovitý průřez 1,5 mm²
Barva žlutá
Izolační materiál PA
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Zatěžovací rázové napětí 6 kV
Stupeň znečištění 3
Kategorie přepětí III
skupina izolačního materiálu I
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce 0,56 W
Název Patro 1
Zatěžovací proud maximální 22 A
Jmenovitý proud IN 17,5 A
Jmenovité napětí UN 450 V
Otevřená boční stěna Ne
Zpět nahoru

Rozměry

Šířka 4,2 mm
Délka 21,6 mm
Výška 17,7 mm
Zpět nahoru

Data připojení

Typ připojení Svorky Push-in
Délka odizolování 8 mm ... 10 mm
Přípojka podle normy IEC 60998-2-2
Min. průřez vodiče, tuhý 0,14 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý 2,5 mm²
Průřez vodiče AWG min. 26
Průřez vodiče AWG max. 14
Min. průřez vodiče, ohebný 0,14 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný 1,5 mm²
Min. průřez vodiče ohebný AWG 26
Průřez vodiče, ohebný, AWG max 14
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra min 0,14 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra max. 1,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastikové pouzdro max. 0,14 mm²
1,5 mm²
válečkový kalibr A1 / B1
Zpět nahoru

Normy a určování

Přípojka podle normy IEC 60998-2-2
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Zpět nahoru

Environmental Product Compliance

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141120
eCl@ss 4.1 27141120
eCl@ss 5.0 27141120
eCl@ss 5.1 27141120
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141120
eCl@ss 8.0 27141120
eCl@ss 9.0 27141120
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 2.0 EC000897
ETIM 3.0 EC000897
ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC000897
ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
Zpět nahoru

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít