Ucpávkový šroub - A-INSP-M16-68N-P-BK - 1045817

Ucpávkový šroub, materiál šroubového uzávěru: PA, připojovací závit: M16 x 1,5, barva: sytě černá RAL 9005, s kroužkem O

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Výkresy



Výkres v měřítku  

Výkres v měřítku
Rozměrový výkres

Zpět nahoru

Rozměry

Délka 9 mm
Vnější průměr 20 mm
Šestihran rohový rozměr 20 mm
Délka připojovacího závitu 6 mm
Zpět nahoru

Podmínky okolí

Krytí (IP) IP68
IP66
Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 100 °C
Zpět nahoru

Všeobecné

Materiál šroubového uzávěru PA
Materiál kroužek O EPDM
Typ závitu strana připojení M16 x 1,5
Druh závitu připojovací roviny M16
Utahovací moment 1 Nm
Barva sytě černá RAL 9005
Výrobce WISKA
Označení výrobce EVSG-ORD 16
Zpět nahoru

Environmental Product Compliance

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 23111190
eCl@ss 4.0 23111100
eCl@ss 4.1 23111100
eCl@ss 5.0 23111100
eCl@ss 5.1 23111100
eCl@ss 6.0 23111100
eCl@ss 7.0 23111190
eCl@ss 9.0 23111190
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 5.0 EC000032
ETIM 6.0 EC000032
ETIM 7.0 EC000032
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít