novinka

Polovodičový stykač - ELR 1-SC-230AC/600AC-20 - 1032920

1fázový polovodičový stykač, vstupní napětí: 230 V AC, výstupní proud: 20 A, spínač při průchodu napětí nulou

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Výkresy



Blokové schéma  

Blokové schéma

Zpět nahoru

Rozměry

Šířka 17,8 mm
Výška 110 mm
Hloubka 103 mm
Zpět nahoru

Podmínky okolí

Teplota prostředí (provoz) -30 °C ... 70 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -40 °C ... 80 °C
Zpět nahoru

Vstupní data

Název vstupu Vstup řízení
Jmenovité ovládací napětí UC 230 V AC
Oblast ovládacího napětí 24 V AC ... 275 V AC
24 V DC ... 190 V DC
Jmenovitý ovládací proud IC cca. 17 mA
Práh sepnutí ≤ 5 V AC/DC (Signál „0“)
≥ 20 V AC/DC (Signál „1“)
Přenosová frekvence 6 Hz
Ukazatel provozního napětí LED zelená
Zpět nahoru

Výstupní data – výstup zátěže

Název výstupu Výstup zátěže
rozsah provozního napětí 42 V AC ... 660 V AC
Rozsah zatěžovacího proudu 150 mA ... 20 A (viz snížení výkonu)
Jmenovitý provozní proud při AC-51 20 A
Jmenovitý provozní proud při AC-53a 5 A (TA = 25 °C)
5 A (TA = 40 °C)
Svodový proud < 3 mA (při vypnutí)
Zbytkové napětí < 1,6 V
Rázový proud 325 A (t = 10 ms)
Ochranný název Varistor
Zpět nahoru

Všeobecné

Montážní poloha svisle (nosná lišta vodorovně)
Pokyn pro montáž osaditelné v odstupu ≥ 22,5 mm
Zpět nahoru

Data připojení

Označení přípojky Řídicí obvod
Typ připojení Šroubové připojení
Délka odstranění izolace 8 mm
Závit šroubu M3
Průřez vodiče tuhý 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče ohebný 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vedení AWG 18 ... 12
Zpět nahoru

Data připojení 2

Označení přípojky Zátěžový obvod
Typ připojení Šroubové připojení
Délka odstranění izolace 12 mm
Závit šroubu M4
Průřez vodiče tuhý 2,5 mm² ... 6 mm²
Průřez vodiče ohebný 1 mm² ... 4 mm²
Průřez vedení AWG 14 ... 10
Zpět nahoru

Normy a určování

Název Normy / ustanovení
Normy/předpisy EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5
EN 55011
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 6.0 27371000
eCl@ss 7.0 27371014
eCl@ss 8.0 27371014
eCl@ss 9.0 27371014
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 5.0 EC002055
ETIM 6.0 EC002055
ETIM 7.0 EC002055
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít