Testovací zástrčka - FTP 10+1 - 1029708

Obrázek ukazuje variantu

Testovací zástrčka, počet pólů: 11, typ připojení: Šroubové připojení, barva: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Výkresy



Schéma zapojení  

Schéma zapojení

Schéma zapojení  

Schéma zapojení



Zpět nahoru

Všeobecné

Počet pólů 11
Počet pater 1
Potenciály 11
jmenovitý průřez 6 mm²
Barva šedá
Izolační materiál PA
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Zatěžovací proud maximální 24 A
Zatěžovací rázové napětí 4 kV
Zkušební rázové napětí 5 kV
Kategorie přepětí III
skupina izolačního materiálu I
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce 1,31 W
Zatěžovací proud maximální 24 A
Jmenovitý proud IN 24 A
Jmenovité napětí UN 400 V
Otevřená boční stěna Ne
Zpět nahoru

Rozměry

Rozteč 8,2 mm
Zpět nahoru

Data připojení

Poznámka Průřez vodiče je závislý na použitém kabelovém oku
Typ připojení Šroubové připojení
Min. průřez vodiče, ohebný 0,5 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný 2,5 mm²
Min. průřez vodiče ohebný AWG 20
Průřez vodiče, ohebný, AWG max 14
Zpět nahoru

Montáž

Způsob montáže Zasunutí do kontaktní lišty
Utahovací moment šroubu zkušební zásuvky min.: 0,5 Nm
Utahovací moment šroubu zkušební zásuvky max.: 0,6 Nm
Zpět nahoru

Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 27141190
eCl@ss 4.0 27141100
eCl@ss 4.1 27141100
eCl@ss 5.0 27141100
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141190
eCl@ss 8.0 27141190
eCl@ss 9.0 27141190
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 3.0 EC000901
ETIM 4.0 EC000901
ETIM 5.0 EC002255
ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
Zpět nahoru

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít