novinka

Zkušební lišta - BTFE 6-3/8 - 1029246

Zkušební lišta, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Kulaté kabelové oko, barva: šedá, způsob montáže: Montáž na stěnu

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

 

Text pro výběrová řízení

Popis Jazyk Stav
[zip, 3 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1029246_nl.zip
Holandština
2.9.2019
[zip, 3 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1029246_en.zip
Angličtina
2.9.2019
[zip, 3 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1029246_fr.zip
Francouzština
2.9.2019
[zip, 3 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1029246_de.zip
Němčina
2.9.2019
 

Safety note

Popis Jazyk Stav
[pdf, 1 MB] Safety note

Safety_instructions.pdf
Angličtina
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_de_c01.pdf
Němčina
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_es_01.pdf
Španělština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_fr_01.pdf
Francouzština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_it_01.pdf
Italština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_pl_01.pdf
Polština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_pt_01.pdf
Portugalština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_ru_01.pdf
Ruština
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_tr_01.pdf
Turečtina
[pdf, 2 MB] Safety note

108769_zh_01.pdf
Čínština



Chcete-li stáhnout označené soubory, klikněte na možnost „Výběr souborů ke stažení“.



Chcete-li využívat této funkce, přihlaste se nebo zaregistrujte.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít