Konektory - SACC-P12MSD-4CT-CM SH PN - 1021830

Konektory, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-pólový, stíněná, Zástrčka přímo M12 Push-Pull, S kódováním typu D, Lisovaný spoj, rýhovaný materiál: PA 6.6, vnější průměr kabelu 4,5 mm ... 7,5 mm, bez lisovacích dutinkových kontaktů

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Výkresy



Funkční výkres  

Funkční výkres

Výkres v měřítku  

Výkres v měřítku



Schématický výkres  

Schématický výkres

Zpět nahoru

Rozměry

Klíčový otvor čepičkové matice 15 mm
Průměr pouzdra 22 mm
Délka 44 mm
Vnější průměr vedení 4,5 mm ... 7,5 mm
Délka odizolování obalu 18 mm
Délka odizolování dílčí žíly 4 mm +0,5 mm
Zpět nahoru

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka)
Zpět nahoru

Všeobecné

Poznámka Tento produkt odpovídá směrnici PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, verze 2.00, Order No: 2.252, Kapitola 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling)
POZOR: Při pokládce kabelů dbejte na přípustné rozsahy ohýbání, protože příliš vysoké ohýbací síly ohrožují stupeň krytí. Před konektorem zachyťte mechanické zátěže, např. pomocí kabelových spon.
Jmenovitý proud při 40 °C 4 A
Jmenovité napětí 48 V AC
60 V DC
Počet pólů 4
Izolační odpor ≥ 100 MΩ
Kódování D - data
Normy/předpisy Konektor M12 IEC 61076-2-101 podle
Ráz, vibrace EN 50155:2001
Druh signálu / kategorie PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s
Ukazatel stavu Ne
Kategorie přepětí II
Stupeň znečištění 3
Typ připojení Lisovaný spoj
Průřez vodiče 0,14 mm² ... 1 mm² (flexibilní)
Průřez vedení AWG 26 ... 18 (flexibilní)
Průměr žíly, včetně izolace ≤ 2,55 mm
Cykly zapojení ≥ 100
Utahovací moment 4 Nm (Tlaková matice s pouzdrem spojky)
Zpět nahoru

Materiál

Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Materiál držák kontaktu PA 6.6
Materiál těla úchytky Zinkový odlitek, niklovaný
Materiál rýhovaná matice PA 6.6
Materiál těsnění NBR
Normy/předpisy PA 6.6: Protipožární ochrana v kolejových vozidlech - R-věty R22, R23, R24 a R26 podle DIN EN 45545-2 (Úroveň nebezpečí HL1 - HL3)
Zpět nahoru

Normy a určování

Označení normy Konektor M12
Normy/předpisy IEC 61076-2-101
Označení normy Ráz, vibrace
Normy/předpisy EN 50155:2001
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Zpět nahoru

Environmental Product Compliance

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 9.0 27440102
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 5.0 EC002062
ETIM 6.0 EC002062
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít