Konektory - PRC 3-FC-MS6 8-12 - 1014502

Kulaté konektory (na straně kabelu), Rodina výrobků: PRC, Konektory, barva: černá, počet pólů: 3, průřez vodiče min.: 1,5 mm², průřez vodiče max.: 6 mm², jmenovité napětí: 690 V AC, jmenovitý proud: 35 A, Typ připojení: Šroubové připojení, Druh kontaktu: Kolík, min. průměr kabelu: 8 mm, max. průměr kabelu: 12 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1014502
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626494623
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,083 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít