Rozvaděč - C1 S6 A 200X300X160 - 0899054

Rozvaděč, s osazením přírubovou deskou dole, materiál: Ušlechtilá ocel 316L / 1.4404, povrchový odpor: kartáčovaný, stříbrná, 200 mm x 300 mm x 160 mm, typ uzavření: Dveře s vyměnitelným závěsem, rozsah dodávky - ATD: Závěs dveří se čtvrtkruhovým šroubovým uzávěrem, Montážní deska, Trezorové klíče, Nosný držák s montážními šrouby, Zemnicí čepy M12 připevněny na vnější straně, Návod k instalaci, Závěs dveří se čtvrtkruhovým šroubovým uzávěrem

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Výkresy



Výkres v měřítku  

Výkres v měřítku

Schématický výkres  

Schématický výkres



Zpět nahoru

Všeobecné

Rozsah dodávky Závěs dveří se čtvrtkruhovým šroubovým uzávěrem
Montážní deska
Trezorové klíče
Nosný držák s montážními šrouby
Zemnicí čepy M12 připevněny na vnější straně
Návod k instalaci
Přírubové desky
Barva stříbrná
Zpět nahoru

Rozměry

Šířka 200 mm
Výška 300 mm
Hloubka 160 mm
Světlá šířka, max. délka nosné lišty 144 mm
Max. tloušťka materiálu 1,5 mm
Zpět nahoru

Všeobecné

Materiál pouzdra Ušlechtilá ocel 316L / 1.4404
Povrchové vlastnosti kartáčovaný
Poznámka Zrnitost 240
Upevnění krytu Dveře s vyměnitelným závěsem
Poznámka Čtvrtkruhový šroubový uzávěr s dvojitým zubem
Upevňovací zařízení Vnější upevňovací závěs
Materiál těsnění Silikon
Zpět nahoru

Okolní podmínky

Krytí pouzdra (IP) IP66
Třída ochrany I
Druh ochrany (IK) 7,00 J
Teplota při provozních podmínkách -55 °C ... 135 °C
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 27180190
eCl@ss 4.0 27180100
eCl@ss 4.1 27180100
eCl@ss 5.0 27180500
eCl@ss 5.1 27180100
eCl@ss 6.0 27180100
eCl@ss 7.0 27180190
eCl@ss 8.0 27180190
eCl@ss 9.0 27180190
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 4.0 EC000261
ETIM 5.0 EC000261
ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
Zpět nahoru

UNSPSC

UNSPSC 13.2 31261502
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít