Rozvaděč - C1 S6 A 400X260X160 - 0899052

Rozvaděč, s osazením přírubovou deskou dole, materiál: Ušlechtilá ocel 316L / 1.4404, povrchový odpor: kartáčovaný, stříbrná, 400 mm x 260 mm x 160 mm, typ uzavření: Dveře s vyměnitelným závěsem, rozsah dodávky - ATD: Závěs dveří se čtvrtkruhovým šroubovým uzávěrem, Montážní deska, Trezorové klíče, Nosný držák s montážními šrouby, Zemnicí čepy M12 připevněny na vnější straně, Návod k instalaci, Závěs dveří se čtvrtkruhovým šroubovým uzávěrem

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

 

Příloha k balení

Popis Jazyk Stav
[pdf, 310 KB] Příloha k balení
Prod.-Id. 192251: PACKB.CLIPSAFE MOUNTING SPACE
Mounting space
packb_clipsafe_mounting_space_106158_ia_02.pdf
Mezinárodní
02
[pdf, 393 KB] Příloha k balení
Prod.-Id. 192250: PACKB.CLIPSAFE ASSEMBLY
Assembly instruction
packb_clipsafe_assembly_105728_ia_02.pdf
Mezinárodní
02
[pdf, 1 MB] Příloha k balení
Prod.-Id. 192249: PACKB.CLIPSAFE OPERATING
Explosion-protected empty housing, stainless steel
packb_clipsafe_operating_105655_ia_03.pdf
Mezinárodní
03
 

Obrazová data CAD

Popis Jazyk Stav
[dxf, 627 KB] Obrazová data CAD
DXF-File
pxc_0899052_00_C1-S6-A-400X260X160_2D.dxf
Mezinárodní
2018-05-18
[igs, 3 MB] Obrazová data CAD
IGES-File
pxc_0899052_00_C1-S6-A-400X260X160_3D.igs
Mezinárodní
2018-05-18
[pdf, 56 KB] Obrazová data CAD
2D-PDF
pxc_0899052_00_C1-S6-A-400X260X160_2D.pdf
Mezinárodní
2018-05-18
[stp, 1 MB] Obrazová data CAD
STEP-File
pxc_0899052_00_C1-S6-A-400X260X160_3D.stp
Mezinárodní
2018-05-18
 

Text pro výběrová řízení

Popis Jazyk Stav
[zip, 3 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
0899052_en.zip
Angličtina
2.9.2019
[zip, 3 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
0899052_de.zip
Němčina
2.9.2019
[zip, 3 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
0899052_fr.zip
Francouzština
2.9.2019
[zip, 3 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
0899052_nl.zip
Holandština
2.9.2019
 

Prohlášení výrobce

Popis Jazyk Stav
[pdf, 3 MB] Prohlášení výrobce
EU Declaration of Conformity
0899000_CE_07.pdf
Mezinárodní
08
[pdf, 3 MB] Prohlášení výrobce
Osvědčení o shodě (ATEX)
00910959_05.pdf
Mezinárodní
05



Chcete-li stáhnout označené soubory, klikněte na možnost „Výběr souborů ke stažení“.



Chcete-li využívat této funkce, přihlaste se nebo zaregistrujte.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít