Označovací štítek - ZBF 6/9,2 S8:UNBEDRUCKT - 0803447

Označovací štítek, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, velikost popisovaného pole: 10,5 x 6 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

 

Obrazová data CAD

Popis Jazyk Stav
[dxf, 219 KB] Obrazová data CAD
DXF-File
pxc_0803447_00_ZBF-6-9-2-S8-UNBEDRUCKT_2D.dxf
Mezinárodní
2018-11-22
[igs, 77 KB] Obrazová data CAD
IGES-File
pxc_0803447_00_ZBF-6-9-2-S8-UNBEDRUCKT_3D.igs
Mezinárodní
2018-11-22
[pdf, 43 KB] Obrazová data CAD
2D-PDF
pxc_0803447_00_ZBF-6-9-2-S8-UNBEDRUCKT_2D.pdf
Mezinárodní
2018-11-22
[stp, 32 KB] Obrazová data CAD
STEP-File
pxc_0803447_00_ZBF-6-9-2-S8-UNBEDRUCKT_3D.stp
Mezinárodní
2018-11-22
 

Text pro výběrová řízení

Popis Jazyk Stav
[zip, 2 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
0803447_en.zip
Angličtina
2.9.2019
[zip, 2 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
0803447_de.zip
Němčina
2.9.2019
[zip, 2 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
0803447_fr.zip
Francouzština
2.9.2019
[zip, 2 KB] Text pro výběrová řízení
Tender text (.txt, .x81, .d81)
0803447_nl.zip
Holandština
2.9.2019
 

Prohlášení výrobce

Popis Jazyk Stav
[pdf, 400 KB] Prohlášení výrobce
CCC-Exempt Declaration
CCC-Exemp-Dec_BG211Z.pdf
Mezinárodní
00



Chcete-li stáhnout označené soubory, klikněte na možnost „Výběr souborů ke stažení“.



Chcete-li využívat této funkce, přihlaste se nebo zaregistrujte.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít