带操作杆的PCB连接器

咔哒一声即可卡接到位

带操作杆的PCB连接器

菲尼克斯电气开启了便捷接线的新时代。LPC / LPCH 6系列PCB连接器结合了直插式连接的可靠性与操作杆驱动的可用性,从而更快速地连接线径达10 mm²的导线。

优势

  • 带颜色编码的助拔按钮,使用直观
  • 通过操作杆,无需工具即可连接和释放带/不带冷压头的导线,节省大量时间
  • 操作杆位置一目了然,清晰判断接线区的开关位置
  • 接触力固定不变,确保插针的长期稳定性
  • 闭合操作杆即可实现直插式连接,节省时间

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100