采用直插式连接技术的高密度矩阵接线单元

简便、清晰、直观的接线

采用创新型防插错编码的高密度矩阵接线单元,节约高达20%空间。

菲尼克斯电气的新型高密度矩阵接线单元,为各种领域提供理想的解决方案。该产品提高接线密度、节约空间、布线灵活清晰、接线方便快速,可满足各方面要求。

优势

  • 采用紧凑型设计,信号密度提高20%
  • 线缆和接线点的颜色可灵活配置,实现直观安全的安装
  • 接线点之间配有2.3 mm测试口,方便测试

高密度矩阵接线单元——可针对具体应用精确配置位数

高密度矩阵接线单元

高密度矩阵接线单元

高密度矩阵接线单元设计紧凑,在自动化应用中可实现最大信号密度。

模块化的结构、精确的位数以及不同颜色的矩阵元件,确保排列清晰,接线无差错。

高密度矩阵接线单元——安装长度仅100 mm,设计紧凑、节约空间

PTRV高密度矩阵接线单元

PTRV高密度矩阵接线单元

使用PTRV高密度矩阵接线单元,可实现清晰的自动化信号配线。

通过分层简化大量的接线工作,不同的层次可根据颜色区分。支持正面接线,可防止接线错误。

3.5 mm宽的紧凑型刀闸功能端子

PTTB 1,5/S-MT刀闸端子

PTTB 1,5/S-MT刀闸端子

新型端子采用直插式连接方式,宽度仅为3.5 mm,可对线径达1.5 mm²的导线提供刀闸式分断回路。紧凑型接线端子系列包括直通式接线端子、多导线连接端子和双层接线端子。

紧凑型刀闸分断端子可显著提高接线端子的信号密度。为控制柜内的控制线路节省30%的布线空间。

插拔式四层接线端子——三维接线

插拔式四层接线端子

插拔式四层接线端子

PT 2,5-4L…四层接线端子可用于跨接控制器和系统之间的信号,节省空间。

端子条可选用不同的跳接器,4芯插头可自由配置并选择不同的接线方式,该接线端子可进行三维信号分配,节省大量空间。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100