DIN导轨安装式紧凑型光纤转接盒

面向未来的高速数据传输

DIN导轨安装式紧凑型光纤转接盒

菲尼克斯电气的新型光纤转接盒可实现持续可靠的实时数据传输。光纤转接盒外形紧凑统一,节省柜内空间,确保光纤安全连接。

优势

  • 元件经全面测试,确保持续可靠的数据连接
  • 外形紧凑,最多12个前置双工端口,节省控制柜空间
  • 采用专利设计,轻松分线并减小光纤弯曲半径
  • 盒内预先接线,用户只需盒外接线,节省安装时间
  • 支持正面直观操作,统一外形有助于实现柜内清晰的布线

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100