HEAVYCON complete重载矩形连接器

系列齐全,应用广泛

HEAVYCON complete系列矩形连接器可相互兼容,灵活组合。

HEAVYCON complete系列矩形连接器适用于恶劣的环境,可靠保护接口,并确保电力、信号和数据安全传输。该连接器高度密封,具有卓越的防尘、防水、抗振、耐高机械应力等性能,最高防护等级可达IP69K。

优势

  • 多种型号的插拔式连接器,可按需选择
  • 兼容其它知名厂商的铝制外壳,便于安装和实现插拔式连接
  • 用于插芯和端子适配器的多种连接技术,可灵活组合
  • 只需将相应的模块化插芯卡入卡接框架,即可在同一壳体内集成信号、数据、动力和动力气体传输功能
  • 所有金属外壳采用导电表面且经过密封处理,符合EMC标准,接口可靠

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

服务


HEAVYCON EVO插拔式矩形连接器

操作方便且适用于多种应用场合的新型系统