革命性的全新电涌保护器

革命性的全新电涌保护器

采用安全能量控制技术的电涌保护器,性能优良、持久耐用。

该系列产品采用创新型放电间隙技术,可避免任何形式的续流。从而,确保产品持久耐用,且具有优良的电涌保护性能,可为系统提供保护。 同时,在任何应用场合,均可使用不带后备保护熔断器的产品方案。

优势

  • 采用技术先进的火花间隙和内置分断装置的产品,可不间断地为系统提供防护。
  • 放电间隙直接配合压敏电阻,可为敏感设备提供更强大的动态过压保护。
  • 电涌保护器采用统一的紧凑型设计,可实现高效控制柜制造,无需后备熔断器。
  • 采用直插式连接技术的III类电涌保护器,安装便捷迅速。

内置后备保护熔断器的I类电涌保护器

FLASHTRAB-SEC-HYBRID:集成后备保护熔断器的电涌保护器  

FLASHTRAB-SEC-HYBRID:集成后备保护熔断器的电涌保护器

FLASHTRAB-SEC-HYBRID是先进的插拔式I类电涌保护器,该模块将无续流、高性能的放电间隙与后备保护熔断器集成在同一个插头中。新型推拉式弹簧锁扣,插拔非常方便。放电时,内置锁销可将其安全地固定在基座上。

使用集成式后备保护熔断器的结构设计,电涌保护器的安装更加方便灵活,也可进一步节省柜体空间并减轻接线工作。 FLASHTRAB-SEC-HYBRID适用于230/400 V或400/690 V的配电系统。

适用于400/690 V配电系统的I类电涌保护器

FLASHTRAB-SEC-PLUS-440:适用于高电压场合的电涌保护器  

FLASHTRAB-SEC-PLUS-440:适用于高电压场合的电涌保护器

FLASHTRAB-SEC-PLUS440适用于高电压的场合。保护装置的紧凑外形结构和完善的可插拔设计,有利于节省柜体空间并实现灵活安装。

采用紧凑型设计的FLASHTRAB-SEC-PLUS440具有独特的技术性能。I类保护器适用于400/690 V TN以及400 V IT配电系统, 可承受高达35 kA的雷电流。

FLASHTRAB-SEC-PLUS-440的最大持续工作电压为440 V,具有良好的抗冲击和抗振性能,尤其适用于工业系统和风力发电机组。

适用于230/400 V配电系统的I类电涌保护器

FLASHTRAB-SEC-PLUS350:适用于较高电压场合的电涌保护器  

FLASHTRAB-SEC-PLUS350:适用于较高电压场合的电涌保护器

FLASHTRAB-SEC-PLUS-350是配电系统以及工业应用理想的电涌保护产品。

FLASHTRAB-SEC-PLU-S350放电间隙功能强大,无后续电流,可为系统提供持久保护并大幅延长电气装置的使用寿命。FLASHTRAB-SEC-PLUS-350能够轻松应对电压的大幅波动以及高达25 kA的雷电流。FLASHTRAB-SEC-PLUS-264可承受高达50 kA的雷电流。

与其他SEC系列I类电涌保护器一样,FLASHTRAB-SEC-PLUS也经过II类电涌保护器检测和认证。

I+II类特殊组合式电涌保护器

FLASHTRAB-SEC-T1+T2:I+II类组合式电涌保护器  

FLASHTRAB-SEC-T1+T2:I+II类组合式电涌保护器

FLASHTRAB-SEC-T1+T2是真正的雷电流保护器和电涌保护器的组合式产品。该系列产品尤其适用于开关动作频繁的工控场合。

功能强大的放电间隙可安全泄放雷电流。这确保了低残压,同时II类压敏电阻电涌保护器能够可靠限制动态过电压, 实现了放电间隙和压敏电阻之间的完美组合。

组合式的电涌保护器显著降低安装与维护成本。同时,这款电涌保护器采用无续流的放电间隙和设计新颖的II类压敏电阻。

II类电涌保护器

VALVETRAB-SEC:II类电涌保护器  

VALVETRAB-SEC:II类电涌保护器

单通道宽度仅为12 mm的II类紧凑型电涌保护器,能够为系统提供强有力的电涌保护。

即使是微型配电柜,VALVETRAB-SEC系列产品也可以轻松安装。同时,当主回路熔断器电流小于315 A时,电涌保护器无需加装后备保护熔断器。

VALVETRAB-SEC系列产品拥有高通流能力、紧凑精巧的特点,适用于各种配电系统。

II类电涌保护器也可用于带线性运行特点的直流系统。

适用于交直流应用的III类设备保护器

PLUGTRAB-SEC:III类设备保护器  

PLUGTRAB-SEC:III类设备保护器

PLUGTRAB-SEC是应用于额定电压达230V的终端设备的高性能电涌保护器。

全新设计、内置脱扣装置的电涌保护器无需前置熔断器,在过载情况下能够安全、有效断开。

PLUGTRAB-SEC系列产品可为交直流系统的终端设备提供可靠的电涌保护。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100