即时展示当前状态

即时展示当前状态

PLUGTRAB PT-IQ智能型电涌保护设备能在系统保护失效前发出警报。

PLUGTRAB PT-IQ是菲尼克斯电气推出的具有前瞻性的电涌保护系统。它能够对保护设备进行多级监视,预判设备的故障情况。

优势

  • 具有多级显示和遥信功能,提前更换可能发生故障的保护设备
  • 配置满足0类防爆区域要求的本安电路,可直接安装在2类防爆区域内
  • 通过DIN导轨连接器和编码插头,实现快速和无差错安装
  • 通过大功率电源模块,系统可扩展连接多达28个保护设备
  • 保护插头更换方便,不会中断系统运行

PLUGTRAB PT-IQ:智能型系统电涌保护设备

PLUGTRAB PT-IQ  

清晰的保护设备状态信号颜色

PLUGTRAB PT-IQ系统由一个控制器和电涌保护设备组成。通过控制器可为保护设备供电,也可为多达28个保护模块提供分组远程信号。

令人赞叹的是保护设备的多级信号和遥信功能。保护电路的每个限压元件均实现了智能监视。

黄色状态信号表明受频繁的电涌电压冲击影响,保护设备的性能已经达到极限。保护器将继续发挥保护作用,但我们建议更换性能更好的保护器,以免不必要的维修工作。

绿色:保护设备工作正常

黄色:性能已达极限,建议更换

红色:已过载,需要更换

PLUGTRAB PT-IQ——安装简便

观看视频,了解PLUGTRAB PT-IQ如何实现快速、简单的接线,并集成到遥信应用之中。

PLUGTRAB PT-IQ系列产品优势

  • 采用带有多级状态指示灯和遥信功能的智能监视系统,实现前瞻性监视。
  • 采用防振安装技术,即使在恶劣的环境中,新型锁紧机制也可确保设备紧固。
  • 采用无差错安装技术,电压编码与极性保护避免了错误连接。
  • 采用节省空间的安装技术,设计宽度仅17.5 mm,最多可同时保护五根信号线。
  • 采用快速安装技术,DIN导轨连接器传输电源和状态信息,显著减少接线工作量。
  • 具有无限扩展性,通过DIN导轨连接器,一个控制器可为多达28个保护模块供电。超过28个模块时,则必须安装一个附加的控制器进行供电。
  • 所有保护模块上的绿色LED均可通过控制器集中关闭,以节约能源。
  • 可选用传统的螺钉连接或便捷的直插式连接技术,连接方式更丰富。

了解更多信息

欲知各种电路版本的概况和产品的详细信息,请点击相应的链接。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100