饮料行业控制柜制造:高成本效益的单批次生产

概览

菲尼克斯电气为克朗斯公司设计的ClipX解决方案

菲尼克斯电气为克朗斯公司设计的ClipX解决方案

  • 作为全球装瓶和包装系统制造商,克朗斯公司(Krones)致力于持续优化解决方案和制造过程。
  • 菲尼克斯电气提供的解决方案可实现快速无误、高成本效益的控制柜生产。

应用案例

以工业4.0视角从事系统开发  

克朗斯开发创新型系统

克朗斯集团设计、开发和制造用于加工、装瓶和包装技术领域的各种设备和全套系统。迄今为止,生产线所需的全装配端子条仍需几个手工装配的步骤。

按照一定的长度切割DIN导轨,卡接入接线端子。员工安装连接器、桥接件、标识和其他附件。

解决方案

eCl@ss和AutomationML  

统一的标准:eCl@ss和AutomationML

菲尼克斯电气设计的系统结合其机械制造部门所研发的Clipx-Cutter和Clipx-Loader技术。

进料仓中存储的DIN导轨按照经济的方式被切割成所需的长度。切割下来的边料可通过辅助装置运输至系统。通过先进的料仓技术自动装配多达50种不同型号的端子到DIN导轨上。由于采用专利的物流解决方案,员工可在主要生产过程进行时填充进料仓或更换进料仓(如有必要)。通过专为操作人员设计的安装助手,无需对系统编程或严密监视系统操作,即可集成更多的端子型号。

使用Clipx-Control系统,无需任何中间步骤即可处理来自工程部和制造商订单池的自动化订单,同时,员工可持续了解系统状态。系统自动检查各订单是否可生产或存在工程错误,一旦发现错误则退回订单进行修改。

从E-CAD软件到制造控制系统,数据的一致性非常重要。该解决方案整合了工业4.0核心的特性:单批次生产成本与批量生产的成本一致。

案例总结

克朗斯与菲尼克斯电气携手开发控制柜电气装配工艺流程,这对其他控制柜制造商大有裨益。

两家公司专注基于eCl@ss分类标准的标准化产品数据。如果相同的产品描述用统一的语言(如AutomationML)来描述,即使是规划了多种系统和工具的多相系统蓝图中也能随时随地获取所需的信息。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100