风电场

风电场

组网

风电场通信和控制解决方案可优化并网管理。

返回至 应用和解决方案

类别

  • 风电场解决方案

    电信行业正经历巨变。多年来,许多电信服务提供商致力于用“全IP”技术代替原有的ISDN或模拟电话网络。

风电场中各风力发电机之间的交互正变得日益复杂。以前的风力发电机组作为独立发电站运行,而到现代,风电场往往需要连接到电网作为整体发电站。

为满足日益严苛的并网管理要求,风力发电机间通信必须达到更高的标准。因此,应建立复杂的闭环控制回路,与网络保持通信,通过调整并网系统应对各种变化。此外,DSL联网必须防止非法访问。

优势

  • 合规的并网管理,包含改装解决方案
  • 采用冗余网络技术,实现安全通信
  • 采用模块化I/O和控制技术,可灵活扩展子系统

并网系统

用于并网系统采集数据的组件  

电流互感器PACT RCP是并网系统改造解决方案的关键

无论是改造还是新建风场,使用菲尼克斯电气的成套并网解决方案,即可高效依照标准满足当地各项指令要求。

例如,电流互感器PACT RCP就作为改装解决方案的关键,节省时间,为并网管理采集各种数据。

风电场网络

控制柜组件  

采用安全可靠的组件,提高风电场网络的可用性

风电场网络必须具有高性能,并采用故障保护设计。无论搭建有线或无线网络,菲尼克斯电气均可提供合适的解决方案:可靠耐用的布线系统或灵活的WLAN应用。

采用可靠耐用的工业电子设备,安装和维护成本低。

气象监测系统

测风塔  

记录风力风向,实现高效风电场管理

为实现风电场高效运转,通常需要安装专用测风塔。采集和处理数据后,通过光纤或无线传输至风电场控制系统。

菲尼克斯电气提供基于PROFINET的系统,确保各层之间稳定的通信。

M12连接器系统可在任何气候条件下稳定地连接传感器。

搭建最优网络系统

冗余和高性能是风力发电机组网的关键。采用菲尼克斯电气的解决方案,可确保与控制室和电网各层之间实现稳定安全的通信。通过并网管理,风力发电机可实现最高发电量。

风力发电机组网

实现控制室与电网之间安全通信的解决方案

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100