轻松实现IP通信

概览

风力发电机  

风力发电机

  • 电信服务提供商致力于用全IP技术代替原有的ISDN或模拟电话网络。
  • 私用电话网络可轻松切换,但商用通信网络的切换却是一大难题。
  • 菲尼克斯电气提供即插即用的FL COMSERVER串行设备,配有基于网络的组态接口,可轻松解决这一难题。

应用

风电场基础设施  

风电场基础设施

电信行业正经历巨变。多年来,许多电信服务提供商致力于用“全IP”技术代替原有的ISDN或模拟电话网络。作为市场领导者的德国电信也计划于2018年底停用模拟电话和ISDN网络。

私用电话网络可轻松切换,但商用通信网络(如风力发电机通信网络)的切换却是一大难题。传统的ISDN或模拟调制解调器对于控制室与风力发电机或风电场间的通信已不再适用,现代化通信而只能通过互联网实现,为此,需要对大量系统进行相应的调整,这将花费高昂的成本。

解决方案

菲尼克斯电气提供即插即用的FL COMSERVER串行设备,配有基于网络的组态接口,可轻松解决这一难题。在调制解调器操作模式下,FL COMSERVER充当拨号调制解调器,通过AT命令建立和终止连接。该解决方案无需对风力发电机和SCADA系统原有的串口设备做任何调整,即可轻松替代传统的调制解调器,通过FL COMSERVER系统实现风电场与控制室间的现代化IP通信。原有电话号码与新建IP地址之间的分配通过组态接口完成。

此外,FL COMSERVER设备间仅需要LAN或WAN连接, 提供最高安全等级的加密VPN连接,自动防止未经授权的访问。

风力发电机或风电场与控制室和操控PC机间的通信

通过FL COMSERVER实现风力发电机或风电场与控制室和操控PC机间基于互联网的通信

集成入现有基础设施
如果风力发电机或风力发电场已有现成的互联网,则可轻松实现IP通信。带VPN功能的FL MGUARD RS2000路由器可提供必要的加密保护。即使没有合适的互联网连接,远程风力发电设施也可通过移动网络轻松连接。此时,3002T-3G/4G TC路由器可提供必要的连接和加密保护,实现最高安全等级。

可选配不间断电源
如果风力发电机或风电场的通信系统发生供电中断,会导致严重的通信故障。要解决这一问题,可为通信系统选配紧凑型的不间断电源系统。不间断电源在电压故障时仍可维持通信,从而可将最新运行状态发送给控制室,或通过电子邮件或SMS发送给任何地址。

优势

  • 完全替换传统的ISDN或者模拟调制解调器
  • 无需调整风力发电机控制器或SCADA系统
  • 轻松集成入现有互联网基础设施
  • 通过VPN连接实现安全通信
  • 通过基于网络的组态,实现轻松调试
  • 通过移动网络连接远程风力发电机

产品

描述型号订货号
调制解调器仿真
用于将串行RS-232/RS-422/RS-485接口转换为以太网的串行设备服务器
FL COMSERVER BASIC 232/422/4852313478
连接至以太网
带金属外壳的安全路由器
FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN2700642
连接至ADSL
工业ADSL宽带路由器
TC DSL ROUTER X500 A/B2902710
连接至移动网络
工业3G路由器
TC ROUTER 3002T-3G2702529
连接至移动网络
工业LTE 4G路由器
TC ROUTER 3002T-4G2702528
描述型号订货号
调制解调器仿真
用于将串行RS-232/RS-422/RS-485接口转换为以太网的串行设备服务器
FL COMSERVER BASIC 232/422/485
连接至以太网
带金属外壳的安全路由器
FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN
连接至ADSL
工业ADSL宽带路由器
TC DSL ROUTER X500 A/B
连接至移动网络
工业3G路由器
TC ROUTER 3002T-3G
连接至移动网络
工业LTE 4G路由器
TC ROUTER 3002T-4G

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: