塔筒照明解决方案

概览

风力发电机塔筒  

可靠的塔筒应急照明

  • 风力发电机工作区和逃生通道照明密集,可保障工作人员安全。
  • 菲尼克斯电气提供从不间断电源到照明灯的全套系统。
  • 这套系统可为维修技术人员提供舒适的工作环境并在电源故障时确保维修人员安全降落。

应用

为确保风力发电机内的人员安全,必须提供安全的塔筒照明。照明灯设计适用50308标准。该标准规定了工业区和逃生通道的照度值。目前,仍有许多生产商使用会导致频繁故障的旧式日光灯。

为确保照明系统达到最新科技水平,应使用基于LED的免维护照明解决方案。该方案可提高效率,降低维护成本。为此,菲尼克斯电气开发出风力发电机逃生通道照明系统。

解决方案

塔筒照明整体解决方案  

全套塔筒照明系统

菲尼克斯电气全套塔筒照明系统含有带有中央不间断电源、预制电缆束和LED模块的控制柜。LED模块符合相关EN 50308标准并具有IP65防护等级。LED模块的使用寿命长达50,000小时,所以该系统实质上无需维护。一旦LED模块发生故障,可通过采用特殊设计的连接系统轻松更换。因此,无需关闭照明系统。

LED模块内置电源装置,可通过交流电运行。菲尼克斯电气以采用IQ技术的QUINT UPS作为中央电源。UPS电池安装在塔底,易于更换。维修人员无需使用梯子更换LED模块电池。IQ技术确保了电源与电池间的永久通信。这样可及时了解电池当前充电状态和剩余使用寿命, 从而快速协调维护工作, 大大方便了系统维护工程师的工作。

QPD快速电源分配器  

低压指令确保了市电的稳定性

组合式电缆束,实现快速安装

菲尼克斯电气成熟的QPD快速电源分配器实现各组件之间的快速连接,并节省接线成本。相对于传统的基于接线盒的布线方式,该解决方案具有无可比拟的优势。风力发电机制造商可从菲尼克斯电气订购各种系统的预制电缆束。只需连接电缆束,无需现场电工。原先费力费时的现场接线,如今只需通过方便快捷的即插即用型解决方案即可快速解决。

塔筒照明系统拓扑结构

对照明系统而言,快速布线是关键

优势

  • 通过远程监测轻松实现最优的维护规划
  • LED灯使用寿命长达50,000小时,实现免维护照明
  • 无需特殊工具,即可快速轻松地安装照明设备
  • 不间断中央电源确保可靠的逃生通道照明

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

塔筒照明解决方案

适用于控制柜的全套系统

Referrer: