结冰检测解决方案

概览

自主传感器  

自主传感器

  • 风力发电机的转子叶片一旦结冰,不仅容易引发灾害,还会破坏环境,危及人身安全。
  • 菲尼克斯电气提供可靠的转子叶片结冰检测系统,有效提高风力发电机的发电量。
  • 该解决方案可直接测量转子叶片上堆积的冰层厚度以及转子叶片的表面温度。

应用

为提高风力发电机的发电量,必须确保系统无故障运行。但在极端环境条件下,转子叶片上容易结冰。叶片冰块掉落非常危险。尽早检测结冰程度有助于在危险发生之前停止系统运转并启动除冰系统。

解决方案

用于结冰检测的控制柜  

评估装置是Blade Intelligence整体解决方案的组成部分

菲尼克斯电气的结冰检测系统可检测转子叶片的结冰程度,确保风力发电机可靠运行。

通过DNV GL评审公司认证的评估算法可确定继续或停止风机运行。

自主传感器  

自主传感器

安装在叶片上的传感器可测量冰层厚度以及转子叶片的表面温度。传感器直接通过太阳能供电,存储电能可确保运行1000小时。

传感器信号以无线方式传输至机舱内的评估装置。无线传输距离最远可达250米。通过安装适量的传感器,系统可实现自动重启功能。评估装置可作为独立控制柜或系统实现集成。

创新型改造解决方案:提高风力发电机的效率

结冰检测系统的升级改造  

轻松实现升级改造

该系统以无线方式集成传感器,适用于全新风机和改造现有风机。

我们提供现有风机的创新型改造解决方案,可优化风力发电机的运行。菲尼克斯电气可帮助您简化风机维修,持续提高发电量,是您值得信赖的可靠合作伙伴。

结冰检测系统的拓扑结构  

结冰检测系统的拓扑结构

优势

  • 通过测量转子叶片的冰层厚度,可靠检测结冰情况
  • 自动重启,提高风机的发电量
  • 通过测量叶片温度,优化叶片过热控制
  • 采用预组态组件,可快速调试升级改造工程
  • 无需集成至风机控制器,也可实现自主运行

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


转子叶片监测系统

集成式转子叶片监测系统

更多信息